Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 har 60 % lavere effekttap sammenlignet med lignende filtre, og kan bidra til å redusere energikostnadene. Dra nytte av harmonisk demping, korrigering for effektfaktor og kompensering for ubalanse, alt i ett produkt.
Harmonisk forvrengning i strømnettet skaper systemforstyrrelser som utsetter utstyret for ekstra belastning og fører til uregelmessig ytelse. Tradisjonelle AFE-løsninger for harmonisk demping bruker filtre på alle omformere i et system. Ifølge reguleringsstandardene er det imidlertid ingen slike krav til harmonisk demping på hver enkelt frekvensomformer. For å spare investeringskostnader, plass og energikostnader, foreslår vi at du bare installerer de filtrene du trenger for å oppfylle standardene, for eksempel IEEE 519.
Vår avanserte Active Filter-teknologi gjør det mulig å lage et oppsett med en sentral filterløsning, samtidig som den oppfyller de nyeste reguleringsstandardene. I motsetning til tradisjonell harmonisk demping basert på aktiv front end-teknologi, identifiserer Advanced Active Filter harmonisk forvrengning i systemet, og sender inn en motstrøm for å fjerne elektrisk støy. Aktive filtre er en mer kompakt løsning for å redusere harmonisk forvrengning på enn tradisjonell AFE-teknologi – samtidig som de halverer energien som kreves for å gjøre jobben!
Vurder Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 . Med dette filteret kan du justere innstillingene etter behov og fokusere på området som er viktig for den aktuelle applikasjonen. Selektiv harmonisk demping og automatisk resonansdeteksjon sikrer pålitelig drift skreddersydd til dine applikasjonskrav. Den nyeste generasjonen SiC-svitsjer gir enestående høy virkningsgrad, og eliminerer harmonisk forvrengning effektivt. Dette filteret er kompatibelt med alle frekvensomformere fra hele Danfoss' produktportefølje.
Fordeler ved Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- 60 % lavere effekttap sammenlignet med lignende filtre
- Spar investeringskostnader, plass og energikostnader med en sentral filterløsning. Filteret er også egnet for desentral harmonisk demping
- Enestående effektivitet