• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bæredyktig luksus i hjertet av Sønderborg med Danfoss Drives

mandag 14. september 2020
Bæredyktig luksus i hjertet av Sønderborg med Danfoss Drives

Det nye Hotellet Alsik, som ligger i hjertet av Sønderborg, har vært på toppen av Danmarks mest bærekraftige hoteller siden åpningen i mai 2019, og har oppnådd 76% CO2-nøytralitet, takket være Danfoss Drives energieffektive løsninger.

 

Siden det aller første spadestikket har hotellet hatt  høy fokus på bærekraft. Energieffektive løsninger på hotellrommene, bygningsdesign og energiforsyning, samt solcellene på 380 m2 på taket, har bidratt til å sikre høy energinøytralitet. Hotellet er også bygget i henhold til BR2020-kravene, noe som betyr at hotellet allerede overholdt energikravene som var i kraft i 2020. Takket være godt samarbeid mellom Danfoss og Nordomatic har prosjektet vært en CO2-nøytral suksess med så mye som 76% CO2 nøytralitet. Nordomatic er et av Danmarks ledende selskaper i utviklingen av intelligente bygningsinstallasjoner og har vært ansvarlig for BMS-systemet på hotell Alsik.

VLT® HVAC Drive FC 102 sikrer sentral styring og overvåkning av alle prosesser

Danfoss Drives energieffektive løsninger er med som en del av hotellets ambisjon om å bli et av Danmarks mest bærekraftige luksushoteller. Hotellet har blant annet 10 ventilasjonssystemer som sikrer ren og frisk luft hver dag. Anleggene går 24 timer i døgnet gjennom året og er derfor optimalisert i henhold til lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Her er Danfoss Drives VLT® HVAC Drive FC 102 det perfekte valget for å realisere de lave eierkostnadene. Frekvensomformeren sikrer en energieffektiv løsning og gjør det mulig med sentral styring og overvåking av alle prosesser.

I tillegg til VLT® HVAC Drive FC 102, bruker hotellet også den nye VLT® Pressure Transmitter PTU 025 trykktransmitterkomponent fra Danfoss, som overvåker luftfiltertilsmuttning og luftstrøm over viftene.

«Vi kan hente verdiene via BACnet, og siden denne enheten har 4 trykktransmittere, har den skapt en besparelse på tre trykksensorer, inkludert kabling per anlegg», sier Jacob Haulrich, Regionssjef for Nordomatic.

Danfoss Drives PTU 025 trykktransmitter har også fordelen ved å gi tidlige advarsler via den innebygde filterovervåkingen for å unngå tette filtre, dårlig inneklima og unødvendig energiforbruk – og det enkelt å installere.

Les hele casen her (på dansk)