Danfoss feirer 25-års jubileum for sin populære termostatiske ekspansjonsventil i rustfritt stål – betrodd for de mest krevende kjøleapplikasjoner av OEM-er og installatører over hele verden.
Med over 15 millioner solgte ventiler siden lanseringen i 1995, har TUs kombinasjon av høy presisjon og unik konstruksjon i rustfritt stål gjort det til en viktig komponent for kaldkjede-systemer.
Utstyrsprodusentene setter pris på TUs robusthet, pålitelighet og konsistente ytelse i utfordrende miljøer, og bruker det overalt, fra avkjølte fraktcontainere og lastebiler/trailere til ismaskiner og iskremmaskiner.
Ventilens fleksible design gjør dessuten at den kan tilpasses en rekke bruksområder, størrelser, kjølemidler og tilkoblinger. En senere fornyelse gjør at hver ventil kan være OEM/standard lasergravert med nøyaktig konfigurasjon, noe som sikrer at riktig versjon alltid brukes. Nyutviklet følerfylling med lavt GWP-nivå bidrar også til å redusere CO2-utslippene betydelig.
TU er ikke mindre populær blant installatører. Den varmebestandige hylsen av rustfritt stål og bimetall-tilkoblingene gjør det enkelt å lodde, uten at det er behov for tidkrevende våtinnpakning.
I spissen for en bærekraftig kjøleindustri
Ventilen ble først designet som svar på den opprinnelige Montreal-protokollavtalen, men den hermetisk forseglede konstruksjonen er også ideell for dagens overgangsutfordringer for kjølemidler, for lekkasjefri håndtering av A2L-kjølemidler. TU er fortsatt en sentral del av Danfoss' arbeid for å kvalifisere en bredest mulig portefølje av komponenter for alle bærekraftige alternativer med lavt GWP-nivå.
Jubileumsfeiringen til TU-ventilen er et konkret uttrykk for Danfoss lidenskap og unike ekspertise innen design av førsteklasses ekspansjonsdeler – inkludert andre ikoniske ventiler som T2 og ETS Colibri – som oppfyller de strengeste regler og krav bruk.
"TU er en av kronjuvelene i det termostatiske ekspansjonsområdet", sier Arpit Sharma, Global Product Portfolio Manager for ekspansjonsventiler i Danfoss.
"Produsentene elsker den på grunn av den høye kvaliteten og driftssikkerheten i felten. Og som alle ekspansjonsventiler fra Danfoss, er de nøyaktige til minste detaljnivå, noe som betyr at selv systemer i utfordrende miljøer kan bli energieffektive."
"Det er passende at en ventil Danfoss utviklet for å beskytte miljøet fremdeles er i front når det gjelder reduksjon av direkte og indirekte påvirkning fra kjøleindustrien."