ADAP-KOOL® forandrer måten du arbeider på: Danfoss lanserer ny, brukervennlig regulatorløsning
Danfoss' nye regulatorløsningen ADAP-KOOL® for matvarebransjen senker kostnadene, og med en ny, brukervennlig mobilapp forenkles design, installasjon, service og bruk. Løsningen omfatter fire nye produkter: ny regulatorplattform, elektrisk ekspansjonsventil, trykktransmitter og temperatursensor – alt utformet for en optimal løsning.
– For mange matvarebutikker står lavere kostnader øverst på prioriteringslisten, sier Ejnar Luckmann, Product Manager i Danfoss. – Samtidig må butikken sørge for jevn kjøleytelse til enhver tid, slik at matvaresikkerheten ikke påvirkes. Å nå begge disse målene krever et kjøleanlegg som automatisk kan tilpasse seg skiftende forhold.
Nå tilbyr Danfoss en løsning som gjør det enklere enn noensinne å spare penger på adaptiv og pålitelig kjøling av matvarebutikken: den nye generasjonen av regulatorløsningen ADAP-KOOL®. Den tilbyr 6–10 % lavere energiforbruk enn nest beste alternativ og har funksjoner som bedrer brukeropplevelsen for produsenter, installatører og sluttbrukere ved å forenkle design, installasjon og service.
Fire nye produkter, én komplett løsning
Regulatoren AK-CC55 bruker avanserte Danfoss-algoritmer til å regulere kapslinger, kabinetter og kjølerom. Brukeren kan via et Bluetooth-display kommunisere med regulatoren ved hjelp av den nye smartappen AK-CC 55 Connect.
- Betydelig lavere energiforbruk med adaptive algoritmer for overopphetingskontroll og adaptiv avising
- Forenklet installasjon og service med mobilapp og store terminaler
- Passer for alle butikkstørrelser med versjonene Compact, Single Coil og Multi Coil
Serien med AKVP elektroniske ekspansjonsventiler (EEV) kombinerer den eksisterende AKV- og AKVH-serien i en enkelt løsning som dekker både HFC og CO2. Den tilbyr dermed mindre kompleksitet og en rekke forbedringer.
- Forbedret ytelse med økt kapasitet
- Pålitelig kompressorbeskyttelse med feilsikker ventillukking ved strømbrudd
- Optimalisert kjølemiddelfordeling og stillegående drift med mykpulsteknologi
Temperatursensoren AKS 11 viderefører Danfoss' tradisjon for pålitelighet, robusthet, nøyaktighet og raske responstider, men med nye funksjoner som forenkler livet for produsenter og installatører.
- Enklere installasjon og feilsøking med fargede sensorkabler
Trykktransmitteren DST P110 leverer høy nøyaktighet og raske responstider i en sensorløsning for å motstå ekstrem vibrasjon, temperaturendring og elektrisk interferens.
- Mer effektiv overopphetingskontroll som er mer nøyaktig i et lavere temperaturområde
- Solid og pålitelig med korrosjonsbestandig, IP67-klassifisert hus i rustfritt stål
Bedre brukeropplevelse og betydelige besparelser
Sammen skaper de fire nye produktene en komplett regulatorløsning ADAP-KOOL® med store gevinster for alle matvarebutikker.
- Matvarebutikker kan få ned strømregningen samtidig som matvaresikkerheten ivaretas. Mobilappen kan kutte drastisk i service- og vedlikeholdsprosedyrer, og spare tid og penger. – AK-CC55 Connect-appen er så enkel og intuitiv at også vanlige folk kan bruke den, bemerker Ejnar Luckmann. – Med appen er det ofte ikke nødvendig å demontere kabinettet for å kontrollere kjøleanlegget. Brukere får unna reparasjonen raskt og enkelt på første forsøk og taper dermed mindre tid, mat og penger.
- Installatører og leverandører kan installere og vedlikeholde systemet raskere og enklere. I tillegg til mobilappen tilbyr løsningen en rekke praktiske fordeler. – De store terminalene på AK-CC55 gjør det for eksempel enkelt å føre trykktransmitterkabelen mellom regulatorer, forklarer Ejnar Luckmann. – De nye, fargekodede AKS 11-sensorkablene gjør det dessuten enkelt å installere og verifisere riktig sensorplassering.
- Produsenter kan raskt utvikle en kjøleløsning for butikker av alle størrelser og krav til kjølemidler og kontroll ved hjelp av den nye løsningen. Den nye ADAP-KOOL®-generasjonen er fullstendig bakoverkompatibel med Danfoss' eksisterende kjøleanlegg. Om- og utbygging av anlegg er dermed enklere og rimeligere.
ADAP-KOOL® forandrer måten du arbeider på
I mer enn tretti år har ADAP-KOOL®-løsningen vært kjennetegnet av de samme grunnverdiene: robust, pålitelig og adaptiv kjøling av kapslinger og kjølerom som sikrer høy matvaresikkerhet og betydelig lavere energiforbruk. Med den nye generasjonen ADAP-KOOL® er det enklere enn noensinne å høste gevinsten av disse verdiene i matvarebransjen.
– Med den nye generasjonen tilbyr systemet samme gode verdi og leverer nå en langt bedre brukeropplevelse, uansett om du er produsent, installatør, servicetekniker eller kjøpmann, avslutter Ejnar Luckmann. – Den nye generasjonen er mer enn en løsning. Den er en livsstil. Det er derfor vi sier at ADAP-KOOL® forandrer måten du arbeider på.


Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfølere for kjølingTemperaturfølere for kjøling brukes til applikasjoner innen A/C samt kommersielle og industrielle kjøleapplikasjoner. Følerelementet Pt 1000 oppfyller kravene i DIN/IES 751 klasse B og sørger for et nøyaktig og pålitelig temperatursignal, aktuelt ved regulering, sikkerhet og datalogging.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trykktransmittere for kjølingTrykktransmittere for kjøling brukes til applikasjoner innen kommersiell luftkondisjonering og kommersielle og industrielle kjøleapplikasjoner. De er laget i rustfritt stål for å være kompatible med fluoriserte og naturlige kjølemidler og lasersveising uten myke pakninger, noe som sikrer hermetisk tetthet i flere tiår.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniske regulatorer for kjøling og A/CElektroniske styreenheter er et komplett elektronisk system utviklet for overvåking og optimalisering av kommersielle og industrielle kjølings- og A/C system.