Fokuset på å redusere energiforbruket og karbonavtrykket har aldri vært større, men det kan noen ganger gå ut over brukervennligheten og effektiviteten. Danfoss varmegjenvinningsenhet gir store miljøfordeler samt betydelige reduksjoner i oppvarmingskostnadene – slik at investeringen betaler seg på kort tid.
Danfoss varmegjenvinningsenhet (HRU) er utviklet for å gjenvinne overskuddsvarme fra CO2-kjøleinstallasjoner. Varmen som gjenvinnes, kan brukes til oppvarming, for eksempel butikkvarme, varmtvann og der det er mulig kan den selges til lokale fjernvarmeselskaper.
Nylig utførte installasjoner har gitt en reduksjon på opptil 90 % i oppvarmingskostnadene og opptil 50% lavere karbonavtrykk. Dette gjør at investeringen betaler seg raskt og bidrar til å nå ambisiøse CO2-mål.
«Vi er stolte av varmegjenvinningsenheten vår, som leverer solide resultater for kundene i tillegg til å bidra til å redusere karbonutslippet betydelig. Den er velprøvd med mer enn 100 installasjoner i Europa. Investeringen betaler seg raskt, og er derfor et fornuftig valg for mange supermarkeder med CO2-kjølesystem», sier Dawid Lawreszuk, HRU-prosjektleder hos Danfoss.
Funksjoner og fordeler med HRU:
- Betydelig reduserte oppvarmingskostnader
- Investeringen betaler seg raskt (1-3 år avhengig av nåværende varmekilde)
- Prefabrikkerte sekundærenheter reduserer plassbehovet med opptil 30 % (sammenlignet med løsninger som bygges på stedet)
- Enkel installasjon og bruk med fjerntilgang via Danfoss kostnadsfrie, skybaserte ECL-portal eller via andre protokoller, for eksempel Modbus
- Alle Danfoss-produkter er produsert i henhold til PED 2014/68/ EU og samsvarer med ISO9001/ISO14001/IATF 16949
Du finner mer informasjon om Danfoss varmegjenvinningsenhet på HRU.danfoss.dk