Danfoss utvider kjølekapasitetsområdet for sine Optyma™ A2L-kondenseringsenheter mer enn noen gang, og lanserer hermetiske tørrefiltre som er klare for A2L
Den nyeste utvidelsen av kjølekapasitetsområdet til Optyma™ Plus-kondenseringsenhetene-kombinert med lanseringen av A2L-kompatible DMLE- og DCLE-hermetiske tørrefiltre betyr at Danfoss nå tilbyr sin mest komplette portefølje for å støtte overgangen til kjølemidler med lav GWP.
Etter hvert som kjøleindustrien og bestemmelsene fortsetter å redusere kjølemediets globale oppvarmingspotensial (GWP), bytter stadig flere fagfolk innen kjøling til kuldemedier med ultralavt GWP-nivå, som tilbyr et kostnadseffektivt alternativ for å opprettholde en konvensjonell systemdesign samtidig som GWP-nivået minimeres.
Derfor har Danfoss utvidet sin portefølje av A2L-kompatible kjøleløsninger ved nok en gang å utvide kjølekapasitetsområdet for sine Optyma™ Plus kondenseringsenheter.
De utvidede kjølekapasitetene er:
Opptil 15 kW MBP og 5,9 kW LBP for Optyma™ Plus
Som et resultat av dette har fagfolk innen kjøling nå flere alternativer enn noensinne for å oppfylle sine spesifikke applikasjonsbehov-spesielt for kjølerom med fordampingstemperaturer ned til -35 °C – og sementerer Danfoss' posisjon som en totalleverandør av kondenseringsenheter for flere kuldemedier.
Komplett portefølje av kjølealternativer med Optyma™ kondenseringsenheter
Danfoss Optyma™ Slim Pack- og Optyma™ Plus-kondenseringsenhetene har en fremtidssikker design som er kompatibel med både A2L- og A1-kjølemidler-f.eks. R1234yf, R454C og R455A-i samme enhet.
Dette betyr at du kan foreta en sømløs overgang til kjølemidler med lav GWP i ditt eget tempo. Og takket være enhetenes velkjente høye brukervennlighet kan du gjøre det enkelt og trygt, ettersom de er konstruert for å fungere trygt og enkelt med A2L-kjølemidler.
Optyma™ kondenseringsenheter gir høy effektivitet som bidrar til å redusere energiforbruket og indirekte utslipp – som en økonomisk bærekraftig løsning for å optimalisere kjøling for fremtiden, i dag.
Nye tørrefiltre med flere kuldemedier er klare for overgangen når du er det
Danfoss støtter også sin A2L-portefølje, og har lansert nye DMLE og DCLE hermetiske tørrefiltre med flere kuldemedier som en del av vår ELIMINATOR®-familie. Disse er kompatible med kjølemidlene A1, A2, A2L og A3, og gir deg fleksibiliteten til å omfavne det grønne skiftet når du er klar.
DMLE og DCLE tørrefiltre er konstruert for høy ytelse, holdbarhet og store kjølemiddelvolumer – tåler et maksimalt arbeidstrykk (MWP) på 50 bar (725 psi) og en driftstemperatur på 40 °C til 70 °C (-40 °F til 160 °F).
De er tilgjengelige med kobber-, kobberbelagte og flare-tilkoblinger, og vil tilby kjernestørrelser på 1,5, 3, 5 og 8 kubikktomme med filtre fra 1,5 til 5 kubikktomme som opprettholder samme dimensjoner og vekt som de nåværende DML- og DCL-tørrefiltrene.
Veien mot en grønnere fremtid
Vi er opptatt av å støtte deg i arbeidet for å oppnå samsvar med alt fra kunnskaper om de nye forskriftene til verktøyene og ressursene du trenger – støttet av vår komplette portefølje som er klar for lave GWP-verdier.