• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nye alternativer for produsenter av originalutstyr når Danfoss utvider Z-designutvalget av mikroplatevarmevekslere

tirsdag 18. april 2023

Ved å utvide den allerede omfattende porteføljen kan enda flere kjølere og varmepumper dra nytte av den svært effektive Danfoss Z-designen.

Det nyeste tilskuddet til serien –C262L-EZD– er en fordamper med to kretser som er ideell for scrollkjølere. Disse robuste og pålitelige enhetene utvider serien med kjølekapasiteter som nå dekker opptil 300 kW i enkeltkretser og opptil 800 kW i dobbelkretser.

Denne multikjølemiddelserien er optimalisert for R32/R454B/R410A, noe som gir produsenter et større valg når de ønsker å redusere GWP-verdier, og siden hele porteføljen også er R290-kompatibel, er de et ideelt valg for varmepumpesystemer.

Unike Z-designfordeler

Siden 2016 har den unike Danfoss Z-designen vært det neste evolusjonstrinnet i MPHE-design, nøkkelen til å hjelpe produsenter over hele verden med å maksimere effektiviteten takket være den høye varmeoverføringskoeffisienten.

For eksempel sparer en fordamper med Z-design i et R410A AC-system rundt 30–35 % varmeoverføringsområde ved samme fordampingstemperatur med samme varmeoverføringskapasitet sammenlignet med den gamle fiskebeinskonstruksjonen.

Z-mønsteret gir 21 % lavere holdevolum, noe som gir en betydelig reduksjon i mengden kjølemiddel. Designet reduserer også trykktapet på vannsiden betydelig, med imponerende ytelse ved dellast for høyere systemsesongytelse.

Enhetens kompakte størrelse og lille innvendige volum gjør det enkelt å installere produktet. Vekten reduseres takket være svært effektiv bruk av byggematerialer, noe som gir den ekstra fordelen at prissensitiviteten er lavere.

Den kompakte utformingen er også svært robust, med store loddepunkter som gir eksepsjonell pålitelighet og lang levetid.

Bred portefølje av produkter med lave GWP-verdier for VVS-systemer

Danfoss er den eneste leverandøren som kan tilby en så omfattende plateloddet varmeveksler og mikrokanalvarmevekslere (MCHE) kombinert med omfattende kompressorer, ventiler, styreenheter, linjekomponenter og omfattende teknisk assistanse for OEM-er.

"Utviklingen av Z-designen vår har vært banebrytende, og hver ny lansering gir flere muligheter på markedet," sier Gregory Touron, Director, BPHE RD&E i Danfoss.

"Samtidig som vi tar nye skritt mot å hjelpe produsenter med å bevege seg mot kjølemidler med lavere GWP-verdier, ønsker vi å sikre at de aldri trenger å inngå kompromisser på andre områder. Hver nye versjon har de samme målene: effektive, innovative produkter som holder lenge, og som er best i sin klasse."

MPHE Z-designserien av mikroplatevarmevekslere

MPHE Z-designserien av mikroplatevarmevekslere

Dra nytte av den patenterte mikroplateteknologien fra Danfoss i kjøleapplikasjoner med kjølemidler med høy tetthet (R32, R410A, R454B) i kapasitetsområdet fra få kW opp til 800 kW.

Relaterte produkter

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Besøk Product Store for teknisk dokumentasjon