DST P40M – en sensorløsning for marine bruksområder i fremtiden. Få markedets beste ytelse mot aggressiv korrosjon gjennom titaninnkapsling og et keramisk trykkelement, og sikre robust og pålitelig ytelse innen kjemisk prosessering og marine bruksområder.
P40M-trykktransmitteren er en robust løsning spesielt utviklet for trykkovervåking av marine bruksområder som behandling av ballastvann, skrubbere for rengjøring av avgasser, avsaltingssystemer og sjøvannskjølesystemer – miljøer der høy korrosjonsbestandighet og lang levetid er avgjørende for pålitelig drift av hjelpe- og fremdriftssystemene til et fartøy.
Avansert, sveisefri titaninnkapsling gir utmerkede materialegenskaper som høy korrosjonsbestandighet, lav densitet og høy strekkfasthet. Det keramiske trykkelementet utgjør et annet beskyttelseslag og er motstandsdyktig mot klorider og aggressive kjemikalier. Kombinasjonen av materialer som er brukt i DST P40M-trykktransmitteren tilbyr markedets beste beskyttelse mot et bredt spekter av syrer, baser og aggressive forurensende stoffer. Dette sikrer optimal ytelse og kontinuerlig sikker drift av fartøyet.
«Den marine industrien spiller en viktig rolle i verdensøkonomien – med en voksende befolkning er kravene til raske, effektive og sikre fartøy større enn noensinne. DST P40M-trykktransmitteren er laget for å imøtekomme denne utfordringen, basert på tiår med erfaring innen bruksområder med krevende, korrosive forhold. Med den oppgraderte titaninnkapslingen og det keramiske trykkelementet leverer DST P40M markedsledende holdbarhet med enestående ytelse i krevende maritime miljøer», sier Danfoss' produktsjef Richard Lang Jorgensen.
.I tillegg til robust og pålitelig ytelse har DST P40M flere påkrevde internasjonale marine godkjenninger, noe som forenkler designprosessen og sparer tid og administrasjonskostnader.
Danfoss har benyttet sin 40 år lange erfaring innen marine bruksområder for å utvikle banebrytende komponenter som forbereder deg på fremtiden. Med det bredeste kontrollprogrammet for den marine industrien har vi dyrket frem løsningene og kunnskapen som støtter deg på reisen – hvor som helst i verden.
Generelle egenskaper og fordeler med DST P40M omfatter:
- Markedets beste kvalitet: Titaninnkapsling og AL203 96 % keramisk trykkelement sikrer markedets beste korrosjonsbestandighet i en rekke tøffe sjøvannsmiljøer.
- Innovasjon: Robust, sveisefri titankonstruksjon sikrer optimal strukturell integritet.
- Marine godkjenninger: China Classification Society (CCS)(venter); DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate; Korean Register (KR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- Samsvar: Oppfyller krav til innkapsling opptil IP67 og fungerer i henhold til TS 16949.
- Pålitelighet: Få bedre nøyaktighet med høy linearitet og lav hystereseverdi. Farefri elektrisk installasjon takket være beskyttelse mot omvendt polaritet.
- Erfaring innen samarbeid og bruksområder: Med over 40 års erfaring er Danfoss en pålitelig partner som tilbyr applikasjonsdrevne løsninger og ekspertstøtte hver dag, hele døgnet.