Med lanseringen av den helt nye Optyma™ Control-serien kan fagfolk innen kjøling nå velge mellom tre ulike termostater for smarte, effektive kjøleromsapplikasjoner. Dette gir tre ganger så mange muligheter til å spare installasjonstid, redusere energiforbruket og øke matsikkerheten takket være nye funksjoner og funksjonaliteter.
Etter hvert som behovet for effektivitet i hele kjølekjeden i matvarehandelen øker, øker også behovet for optimal temperaturkontroll, regulering og transparens i kjølerom. Med det siste tilskuddet til den omfattende kjøleromsporteføljen har Danfoss nettopp gjort det tre ganger enklere å finne den perfekte løsningen for dine behov i kjølerommet.
Den helt nye Optyma™ Control-serien består av tre kjøleromstermostater – AK-RC 204B, AK-RC 205C og AK-RC 305W-SD. De ulike trinnene i plattformen dekker et bredt spekter av funksjonaliteter og støtter et omfattende utvalg av applikasjoner. De oppfyller kravene i matsikkerhetsforskriftene, forbedrer driftseffektiviteten og leverer energibesparelser gjennom avansert logikk.
Tre ganger enklere
Alle de tre nye Optyma™-styreenhetene tilbyr enkel installasjon og idriftsetting. Enkel kabling og god innvendig plass sikrer svært enkel installasjon og montering, med kortere installasjonstid og færre problemer.
Den unike oppstartsveiviseren kombinert med et intuitivt grensesnitt gjør at idriftsettingen kan fullføres på noen få minutter, ganske enkelt ved å starte veiviseren og endre settpunktene i to enkle trinn.
Tre ganger mer tilkoblet
Termostatene i det utvidede Optyma™-utvalget er klare for tilkobling til Danfoss ADAP-KOOL®-familien for sømløs integrering, full tilkobling og full kontroll og transparens i lageret. Valgfri sky- og fjerntilkobling via ProsaLink-appen og skytjenesten sikrer også at kjøleteknikerne kan dra nytte av alle fordelene ved vår Alsense™-plattform – uten problemer.
HACCP-varsler og muligheten til å fjernstyre og programmere settpunkter bidrar også til å øke matkvaliteten og sikkerheten – noe som reduserer svinn og skaper trygghet.
Tre ganger smartere
Optyma™ Control-plattformen er inndelt i tre nivåer med en rekke intelligente funksjoner som forbedrer driftseffektiviteten og optimaliserer energiforbruket – fra avrimingssperre for å unngå overbelastning til helhetlig styring av temperaturreguleringen og strømforbruket i kjølerommet.
Innovativ og adaptiv avriming antallet avrimingssykluser til et absolutt minimum. Dette forbedrer avrimingsytelsen over tid, noe som sparer energi, forlenger produktenes levetid og gir lavere vedlikeholdskostnader takket være redusert mekanisk og termisk belastning.


Alt på ett sted for kjøle- og overvåkingsløsninger
Som en del av Danfoss' ambisjon om å være en totalleverandør innen kjøleteknikk, er den nye Optyma™ Control-plattformen naturligvis fullt kompatibel med alle Optyma™-kondenseringsenheter i tillegg til kondenseringsenheter fra andre leverandører.
Vi er opptatt av å støtte deg i arbeidet ditt på alle måter – inkludert å tilby bransjens bredeste portefølje av kjøleromsløsninger samt et bredt utvalg av verktøy, opplæring og andre ressurser.