Avansert pålitelighet møter fremtidssikker innovasjon i DST P3xx-serien med robuste nye trykktransmittere, designet for skalerbar ytelse.
>Den nye DST P3xx-serien er en serie robuste trykktransmittere som er optimalisert for fremtiden med skalerbar digital teknologi, utviklet på bakgrunn av flere tiårs erfaring med krevende vann-, luft-, marine- og kjølemiljøer. Den svært fleksible plattformen er tilgjengelig med en rekke elektriske- og trykkoblinger for sømløs integrasjon, og tilbys i mindre antall med mulighet for økt tilpasning.
DST P3xx serien er utstyrt med den innovative, svært presise digitale signalprosessoren Danfoss ASIC, og er en intelligent løsning med banebrytende diagnostikk og programmerbarhet. Dette muliggjør en one-size-fits-all-tankegang for enkel skalering på tvers av applikasjoner.
I tillegg sørger diagnostiske funksjoner for ytelse og pålitelighet, samtidig som maskinens nedetid reduseres betydelig. Sensoren ser selv etter interne feilforhold, noe som gir målrettet og presis feilsøking som sparer tid og kostnader.
“Digitaliseringen revolusjonerer bransjene våre: Vi utvikler smarte løsninger for vann-, luft-, marin- og kjøleapplikasjoner hjelper partnerne våre å optimalisere og skalere virksomheten sin, samtidig som de forbedrer effektiviteten for å oppnå sine sikkerhets- og bærekraftsmål. Når det gjelder vannindustrien, jobber vi med en av verdens mest verdifulle ressurser. DST P3xx trykktransmitter spiller en kritisk rolle i overvåking av trykk, både for å optimalisere ytelsen og forhindre kostbar nedetid og skade. I tillegg åpner teknologien i hjertet av P3xx-serien dørene for total tilpasning og skalerbarhet”, sier produktsjef Iro Dragoumi.
Serien er konstruert for å tåle intense industrielle applikasjoner, og gir høytytende trykkmåling takket være fullsveiset, støt- og vibrasjonsbestandig design med høy elektromagnetisk kompatibilitet. Den totale komponentlevetiden er garantert med null-drift-ytelse, noe som sikrer maskinens sikkerhet og langsiktige stabilitet.
Kombinert med døgnkontinuerlig fjernstøtte, leverer den nye DST P3xx-serien avansert trykkhåndtering for de tøffeste industrielle applikasjonene, nå klargjort for den digitale fremtiden.
Oversikt over serien
- P300: for vann- og luftapplikasjoner
- P310: for kjøleapplikasjoner
- P30M/P35M: for marine applikasjoner
Generelle funksjoner og fordeler med DST P3xx-serien inkluderer:
- Digital innovasjon: Smart sensorelektronikk legger grunnlaget for tilkoblingsmuligheter og fremtidig tilpasset utstyrsutvikling.
- Fremtidssikre funksjoner: Forbered deg på fremtidens digitale kommunikasjon med Danfoss' ASIC digital signalprosessor med høy ytelse. Få tilgang til programmerbare funksjoner som tilpasses til applikasjonens spesifikke behov.
- Diagnostikk: Automatisk feilregistrering muliggjør rask feilsøking og forebyggende vedlikehold, noe som reduserer maskinens nedetid betydelig.
- Tilpasning: Svært fleksibel plattform som er tilgjengelig i mindre antall og med bedre tilpasningsmuligheter.
- Kvalitet + trygghet: Designet for å monteres og glemmes, med fullsveiset design og null-drift konstruksjon som sikrer sikkerhet og langvarig stabilitet.
- Høy ytelse: Robust, støt- og vibrasjonsbestandig løsning med høy elektromagnetisk kompatibilitet for krevnede vann-, luft- og marine applikasjoner. Lengre komponentlevetid og reduserte garantikostnader.
- Partnerskap + applikasjonsekspertise: Flere tiår med erfaring fra markedets frontlinje kombinert med bransjeledende innovasjoner betyr at vi er opptatt av å støtte reisen din nå og inn i fremtiden.