Utnytt transkritisk CO₂ med alt-i-ett-løsningen vår
CO2 er raskt i ferd med å bli matvareforhandlernes førstevalg når det gjelder kjølemiddel. Ca 10 000 supermarkeder per år bytter til transkritiske CO2-kjølesystemer - og dette tallet fortsetter å vokse.
Og med god grunn. CO2 gir betydelige fordeler, især for dem som ønsker å begrense miljøpåvirkningen. Ved å gå over fra HFK til CO₂, kan matvareforhandlere redusere butikkenes globale oppvarmingspotensial (GWP) til så lite som 1. Når de implementeres riktig, kan transkritiske CO2-systemer også redusere kostnadene og øke påliteligheten – et attraktivt alternativ for enhver butikkeier.
Men mens transkritisk CO2 hittil har vært supermarkedenes domene, fordi de har storskala-kjøleutstyr, ser flere og flere mindre butikker på det med stor interesse. Og mens transkritisk CO2 har rykte for å være komplekst og vanskelig å jobbe med, gjør ny teknologi det mer tilgjengelig og enklere å implementere; teknologi som den nye CO2-MiniPack-løsningen som er tilgjengelig fra Danfoss.
Vi presenterer den nye CO2-MiniPack-løsningen
Den nye CO2-MiniPack-løsningen gjør det enkelt for eierne av småformatbutikker å utnytte fordelene med CO2. Ved å kombinere fem 100 % kompatible produkter i én enkelt løsning, gir CO2-MiniPack-løsningen flere viktige fordeler:
- CO2 gjort enkelt: raskt oppsett og installasjon, selv uten omfattende CO2-kunnskap
- Kompakt og pålitelig: lite systemavtrykk, designet for å være fullt funksjonelt
- Komplett og praktisk: fem kompatible produkter i én enkelt løsning for fullstendig applikasjonskontroll
- Reduserte driftskostnader: optimal energieffektivitet og pakkesikkerhet mens matsikkerheten holdes i fokus
CO2-MiniPack-løsningen består av fem nye produkter:
- CCMT Light - En meget pålitelig elektrisk trykkreguleringsventil optimalisert for transkritisk CO2-kjøling.
- AK-PC 572 Pack Controller - En komplett kompressorstyring for mindre butikker, som gjør bruk av CO₂ tilgjengelig, selv de med liten eller ingen erfaring kan bruke det.
- EKE 2U - En reservestrømmodul utformet for å forbedre systempåliteligheten og beskytte kompressoren i tilfelle av strømbrudd.
- EKE 1P – Brukes som en utvidelsesmodul for andre Danfoss-kontrollere eller som trinnventil-driver.
- VLT FC280 - En VLT-kjøle-frekvensomformer designet for å redusere kjølesystemkostnadene.
CO2-MiniPack-løsningen inkluderer også en grafisk skjerm, en filtertørker og trykk- og temperaturfølere.
Utnytt fordelene med CO2
Du kan lære mer om hvordan CO2-MiniPack-løsningen kan muliggjøre bruk av CO2 i småformatbutikker ved å besøke nettstedet vårt eller ved å ta kontakt med din lokale Danfoss-forhandler.