Grønn renoveringshack:
Få bedre kjeleeffektivitet med riktige komponenter
Visste du at det ikke er nok å installere en kondenserende kjele av høy kvalitet for å sikre maksimal energieffektivitet? Faktisk er det installert mange kjeler som ikke lever opp til sitt fulle potensial, fordi komponentmatchen med kondensvannskjelen ikke er optimal. Du vil tjene på kundetilfredshet og besparelser, hvis du ser på hele systemet, og hvordan komponenter for romkontroll påvirker kjelens ytelse.
Grønne renoveringer handler ikke bare om å installere nye dyre varmekilder hos dine kunder. Det finnes flere måter å optimalisere varmesystemene som allerede er installert. Kondenserende kjeler har et stort potensial til mer effektiv drift med riktige justeringer og komponenter. Å optimalisere komponentene er et godt og budsjettvennlig "hack" som du kan anbefale kunder som er interessert i å få mer energieffektive varmesystemer. Lær mer om hvordan du finjusterer kondenserende kjeler for å oppnå større effektivitet ved å jobbe med elementer som:
- Hurtigreagerende termostatiske radiatorventiler
- Automatisk balansering av radiatorer
- Smart, elektronisk styring av romtemperatur – gjelder også gulvvarme
Kondenserende kjeler med høye ytelser fortjener komponenter med høy ytelse
Dagens kondenserende kjeler er svært effektive og gir god økonomi. Men alt for ofte blir effektiviteten til kjelen svekket av komponenter som ikke lar kjelen nå sitt fulle potensial. Resultatet er kondenserende kjeler som ikke går i kondenseringsmodus og varmeregninger som er mye høyere enn de burde være.
Så hvorfor ikke gjøre det riktig fra starten ved å matche kondenserende kjeler med komponenter som de beste termostatventiler, dynamiske ventiler eller smarte, elektroniske løsninger?
Det handler om lav returtemperatur
Moderne kondenserende kjeler oppnår maksimal effektivitet når de opererer i kondenseringsmodus mesteparten av tiden. Dette kan kun oppnås med lav returvanntemperatur.
Ved montering av ny kondenserende kjele kobles den ofte til eksisterende romstyring, f.eks. manuelle radiatorventiler eller gamle termostatiske radiatorventiler uten forhåndsinnstilling som ikke er konstruert for å gi lav returvannstemperatur. Fungerer kjelen slik – ja! Fungerer den effektivt – nei!
Lær mer om hvordan senkning av returtemperaturen påvirker kjeleeffektiviteten i videoen under!
KJELE EFFEKTIVITET
Lær hvordan du øker effektiviteten i kondenserende kjeler med termostatiske radiatorventiler
For å oppnå høy kondenserende kjeleeffektivitet, må du matche kjelen med oppdatert styring av romtemperaturen. Og det finnes flere alternativer. Hos Danfoss sier vi det slik: Vil du gå GOD, BEDRE eller ENKELST?
La oss se nærmere på alternativene.
GOD: Termostatiske radiatorventiler
For å få en optimal varmestyringsløsning som matcher moderne kjeler og deres effektivitet, kan du gå for en termostatisk radiatorventil (TRV) med forhåndsinnstilling, f.eks. Danfoss RA-N radiator ventil i kombinasjon med en Danfoss RA2000™ radiator termostat Når du installerer denne TRV-en, sørger du for at hver radiator får den nøyaktige mengden varmt vann for å holde rommet på ønsket temperatur – verken mer eller mindre. TRV begrenser strømmen gjennom hver radiator ved å regulere romtemperaturen til ønsket nivå, noe som senker returvannstemperaturen, og gjør at kjelen fungerer mest effektivt.
Ved utskifting av en manuell radiatorventil med den termostatiske radiatorventilen, type RA-N + RA2000, kan man typisk senke temperaturen på returvannet, noe som gir bedre kjeleeffektivitet og besparelser. I tillegg kommer de betydelige besparelsene oppnådd ved en forbedret balansering av varmesystemet kombinert med presis temperaturstyring av rommet. Du kan tilby kundene dine besparelser på opptil 36 % på energiregningen, når du sammenligner med en tidligere løsning med konstant åpen manuelle radiatorventiler.
Oppsummert:
- Installasjon av TRV-er betales vanligvis tilbake på mindre enn 18 måneder.
- Bedre komfort med riktig temperatur i alle rom
- Mindre støy fra radiatorer
Husk å balansere radiatorventilen med forhåndsinnstilling!
Undersøkelser viser at ca. åtte av ti bygninger har ineffektive varmesystemer som sløser med energi.
For å unngå denne situasjonen er det viktig at du forhåndsinnstiller radiatorventilen når du installerer den. Ellers vil kunden gå glipp av kjeleeffektivitet og energibesparelser.
Last ned Danfoss Installer App for å få varmeavgivelse, flyt og forhåndsinnstilling riktig hver gang med forhåndsinnstillingsverktøyet.
BEDRE: Automatisk innregulering av varmesystemet med dynamiske ventiler
Standard TRV-er er en god løsning for å forbedre kondenserende kjeleeffektivitet, men du kan gjøre det enda bedre ved å installere Danfoss Dynamic Valve™ (RA-DV) sammen med radiatortermostaten, spesielt når det gjelder større eller mer komplekse varmeinstallasjoner.
Ved å installere Danfoss Dynamic Valve™ kan du sørge for at varmesystemet alltid er perfekt balansert. Foruten å forbedre den kondenserende kjelens effektivitet betraktelig ved å senke returtemperaturen, sørger de dynamiske ventilene for at problemer med undervarme eller overopphetede rom er en saga blott.
Fordelingen av varmen er jevn og i henhold til forhåndsinnstilte nivåer takket være en trykkuavhengig regulator inne i den dynamiske ventilen som sikrer automatisk hydronisk balansering til enhver tid uavhengig av dellast og værforhold.
Lær mer om Danfoss Dynamic Valve™ i videoen nedenfor!
PRODUKT INNOVASJON
Oppdag den dynamiske ValveTM fra Danfoss
For deg betyr den dynamiske ventilen enkel installasjon og problemfri drift. Du monterer og forhåndsinnstiller ganske enkelt ventilene til ønsket strømning, og de utfører balanseringen av hele systemet automatisk og med en gang.
Overbevis kundene dine med argumenter som:
- Ingen risiko for uønskede over- eller underløp
- Selv de største eller mest avsidesliggende rommene får tilstrekkelig varme
- Ingen støy fra radiatorene
ENKLEST: Elektroniske styringsløsninger for radiatorer og gulvvarme
Ønsker du å presentere din kunde for en enkel og smart løsning for høy komfort og høy kondenserende kjeleeffektivitet, kan du introdusere elektroniske styringssystemer, f.eks. Bluetooth-styrte Danfoss Eco™ radiator termostater, Danfoss Ally™ smart heating løsning, eller gulvvarmetermostaten Danfoss Icon™ .
På grunn av den planlagte og nøyaktige temperaturstyringen utført av Danfoss Eco™ eller Danfoss Ally™ radiatortermostater, fungerer kjelen alltid på sitt beste. Når de kombineres med Danfoss Dynamic Valve™, gir de størst energibesparelser.
Smarte romtermostater som Danfoss Icon™ styrer vannbasert gulvvarme. Danfoss Icon™ sørger for automatisk balansering av hver krets, og sikrer at alle rom uansett størrelse og plassering får riktig mengde varme til rett tid. Det er ikke nødvendig å installere en værkompensasjonsenhet for å justere for svingninger i utetemperaturer. Det elektroniske styringssystemet måler faktisk og nødvendig temperatur i hvert enkelt rom 24/7. Informasjonen sendes deretter til en aktuator, som kontinuerlig justerer innløpstemperaturen på vannet. Den behovsbaserte temperaturreguleringen forbedrer komforten og senker returvannstemperaturen, noe som igjen øker kjelens effektivitet.
Overbevis kunden din med argumenter som:
- La oppvarmingen følge dagsskjemaet og spar opptil 30 % på strømregningen
- Få mest mulig ut av den nye kondenserende kjelen
- Styr oppvarmingen via smarttelefon
Selvregulerende varmeapparater er et must fra 2020
Det nye Bygningsenergidirektivet er fullt implementert i alle EUs medlemsland siden mars 2020. Det betyr at når du installerer en ny kondenserende kjele, skal du installere selvregulerende enheter som styrer temperaturen i hvert rom, hvis det er teknisk og økonomisk mulig.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (support)Danfoss Link™ er den komplette smarte varmeopplevelsen som gjør at du kan ha full kontroll over radiatorvarme og gulvvarme. Du kan kontrollere oppvarmingen når som helst, hvor som helst, ved å bruke smarttelefonen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™Avansert gulvvarmestyring for vannbåren gulvvarme, utviklet for rask installasjon og komplettere interiøret. Alle gulvvarme termostater kan oppgraderes til Icon™ 2 med alle de nye funksjoner som moderne gulvvarmestyring tilbyr.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™Danfoss Eco™ er en frittstående smart radiatortermostat som gir deg enkel styring av hver enkelt radiator når du er i boligen.
Danfoss Eco™ termostat fungerer med Bluetooth®-teknologi, noe som betyr at du nå kan styre radiatorene dine fra smarttelefonen din ved hjelp av appen.
Husk: En klassisk termostatisk radiatorventil er bra. Å legge til en dynamisk ventil er enda bedre. Og å gå for elektronisk temperaturkontroll kombinert med automatisk hydronisk balansering er det enkleste.
Nå er det opp til deg å velge hvilket grønt oppussingshack du vil tilby kundene dine som har installert kondenserende kjeler!

Hvordan øke energieffektiviteten til varmesystemer
Ved overgang fra naturgass til fjernvarme eller varmepumpe er det noen ting du alltid bør ta i betraktning.