Elektrisk gulvvarme er en energieffektiv og miljøvennlig varmeløsning. Du kan bruke det i både nybygde og renoverte boliger. Selv om elektriske varmesystemer ikke krever spesifikt vedlikehold, har vi satt sammen en liste med anbefalinger som bør vurderes når du bruker våre produkter.
Her henviser uttrykkene:
"varmeelement" til varmekabler og varmematter,
"EGV" henviser til elektrisk gulvvarme.
Du finner alle våre anbefalinger i våre installasjonsguider
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmematterVarmemattene brukes til installasjon i et tynt lag med flislim, selvutjevnende avrettingsmasse eller lignende. Standard minimum tykkelse på gulvsjiktet er 5–8 mm, mens tykkelsen på den elektriske varmematten er 3–4,5 mm. Dette minimerer økningen i gulvnivået. Elektriske varmematter består av en tynn kabel festet på et selvklebende nett i glassfiber, vanligvis i 50 cm bredde. Tynne varmematter produseres som ferdige varmeseksjoner i bestemte størrelser (dvs. 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) med en strømforsyningskabel (kaldleder) og hermetisk lukkede koblinger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmekablerVarmekabler har en rekke bruksområder, inkludert innendørs komfortgulvvarme og totalvarme i både små hus og store næringsbygg.
Varmekabler brukes mest i forbindelse med nybygg eller større renoveringsprosjekter.
Læring

Besøk vårt opplæringssenter
Danfoss tilbyr nettbasert opplæringsmateriell for teknikere og designere som arbeider med elektrisk oppvarming. 6 ulike e-kurs er tilgjengelig gratis og på forespørsel via Danfoss Learning-portalen. For mer informasjon, registrer deg i supportdelen ved å følge lenken, eller finn oversikten over tilgjengelige relevante kurs i tabellen nedenfor.