Over 80 % av alle eksisterende varmesystemer har et potensial for optimalisering. Balansering sikrer optimal gjennomstrømning i et varmesystem, noe som betyr at riktig mengde vann er tilgjengelig på rett sted til rett tid.
Optimal gjennomstrømning er ikke bare et spørsmål om å finne passende komponenter, det krever også god forståelse for et varmesystem. Varmesystemet må analyseres, beregnes, justeres og optimaliseres.
Balansering er et av de viktigste tiltakene for å optimalisere varmesystemer. Selv om alle eksperter er klar over dette, er det fortsatt vanskelig å trekke klare skiller mellom metodene – statisk, dynamisk og automatisk balansering. Dette fordi det ikke er utviklet en klar terminologi, og de enkelte betegnelsene brukes inkonsekvent. Derfor er det på tide å bringe klarhet og orden i metodene. I denne artikkelen vil du få en oversikt over balanseringsmetodene og hva forskjellene er.
![heating system](/media/wkyoa4b3/heatsourcechangetips.jpg?width=420&height=1920&rnd=133104923279770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hvordan økes energieffektiviteten i varmesystemer?
Ved overgang til fjernvarme eller varmepumpe er det noen ting du alltid bør huske på. Sjekk disse 3 tipsene for å gjøre bytte av varmekilde til en suksess.