Jau aštuonis dešimtmečius DEVI novatoriški elektrinio šildymo sprendimai gerina žmonių gyvenimo kokybę, sukurdami komfortišką aplinką.
Elektrinio šildymo kabelio technologija taip pat plačiai naudojama lauko šildymo reikmėms, siekiant sumažinti sniego, ledo ir šalčio keliamą pavojų ir užtikrinti saugumą lauke žiemos laikotarpiu.
![Building](/media/tieksjka/05-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
DEVI elektriniam šildymui jau 80 metų!
DEVI elektrinis šildymas, įkurtas Kopenhagoje, Danijoje 1942 m. kaip pramoninių šildymo elementų gamintojas, per daugelį metų gerokai išaugo ir dabar yra Europoje pirmaujantis elektrinio šildymo prekės ženklas, užimantis didelę rinkos dalį.
Šiais laikais elektriniai šildymo gaminiai ir sprendimai taikomi beveik visur, kur tik galite įsivaizduoti. Elektrinis šildymas naudojamas įvairiose vietose gyvenamųjų namų, butų, viešųjų pastatų viduje ir išorėje, infrastruktūroje, sporto aikštynuose, taip pat nuo liftų, traukinių iki oro uostų ir greitkelių.
Nuo 2003 m. DEVI elektrinis šildymas yra „Danfoss“ dalis.
![Electric heating wind](/media/aprh0mb1/europe-is-on-a-fast-track-to-sustainable-electric-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kodėl elektrinis šildymas yra tinkamas atsakas į didėjančias energijos sąnaudas
Pasaulyje kylant dujų kainoms ir didėjant tiekimo neapibrėžtumui, elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, tampa vis svarbesnė ir tvaresnė šildymo galimybė.
Prognozuojama, kad iki 2030 m. elektros energijos paklausa išaugs iki 30 proc. ir iki 2050 m. pasieks 50 proc. , nes pereiname prie neutralumo klimato atžvilgiu. Europos Komisija siekia, kad iki 2050 m. 84 proc. šios paklausos sudarytų atsinaujinantys energijos šaltiniai, o tai gerokai sumažins išmetamo CO2 kiekį.
Kartu su moderniu išmaniuoju valdymu elektrinis šildymas gali padaryti tinklus išmanesnius ir supaprastinti atsinaujinančios energijos vartojimą. Be to, naudojant elektrinį šildymą, į orą ar dirvožemį neišmetamos jokios kenksmingos medžiagos.
Elektrinis grindų šildymas yra svarbi galimybė Europai. Tai gali atlikti svarbų vaidmenį padedant Europai mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose ir galiausiai padėti Europai pasiekti plataus užmojo klimato tikslus.
![heating energy](/media/wlgcdqwc/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrinis šildymas yra ekonomiškas sprendimas
Elektrinis grindų šildymas kartu su saulės baterijomis yra laikomas ekonomiškiausiu šildymo sprendimu, kai kalbama apie labai izoliuotus gyvenamuosius pastatus. Be to, elektrinis grindų šildymas vartotojams taps pigesnis nei tradicinės dujų, skystojo ir kietojo kuro technologijos.
Elektrinis šildymas užtikrina komfortišką kambario temperatūrą su mažiausiomis energijos sąnaudomis. Kambario temperatūrą galima sumažinti vidutiniškai 1–2 °C, lyginant su įprastu radiatorių šildymu, taupant energiją ir mažinant išlaidas. 99 % elektrinio grindų šildymo sunaudojamos energijos paverčiama šiluma, taip maksimaliai padidinamas energijos vartojimo efektyvumas ir išvengiama nereikalingų energijos nuostolių, pavyzdžiui, cirkuliuojant vandenį.
![electric heating meter](/media/v3fcyoej/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kodėl elektros šildymo energija yra naši?
Elektrinė šildymo sistema greitai pasiekia reikiamą temperatūrą, priklausomai nuo grindų konstrukcijos, todėl patalpas galima šildyti tik tada, kai to reikia, kas leidžia taupyti energiją. Kartu šilumos šaltinio padėtis po grindimis ir labai tikslus termostatinis valdymas užtikrina išskirtinai aukštą energijos panaudojimo efektyvumą, kad būtų galima sumažinti energijos sąnaudas nesumažinant šiluminio komforto.
Elektrinio šildymo sprendimai
![](/media/rz0l2s5l/indoor-mat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/0dih05x4/13062008239.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dz2oooao/pipe-tracing-solutions.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/5488/frost-and-snow_commercial.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/pvdlbbxd/ambience4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/bnfdidwa/ankara3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/18457/helsingnør-stadium-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Garantija
![](/media/hhal4xtk/warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Remiantis 80 metų patirtimi, DEVI elektriniai šildymo gaminiai klientams teikia vertę, pagrįstą kokybe, patikimumu ir inovacijomis, teikiant geriausią rinkoje palaikymą. Šis palaikymas apima „DEVIwarranty™“, kuri apima ne tik kabelių ar kilimėlių pakeitimą, bet ir montavimo bei medžiagų sąnaudas net iki 20 metų!
Garantiją sudaro penkios atskiros garantijos su geriausiomis sąlygomis rinkoje, kurios leis jums jaustis ramiai ir užtikrintai naudojant elektrinio šildymo gaminius.
DEVI teikia elektrinio šildymo sprendimus, orientuotus į pažangias ir naudotojui patogias sistemas: visus produktus, skirtus naudoti tiek viduje, tiek lauke.
Šie sprendimai apima platų produktų asortimentą, pvz. šildymo kabelius, šildymo kilimėlius, savireguliuojančius kabelius, šiuolaikinius termostatus ir priedus.