Energijos sąnaudų ir anglies pėdsako mažinimo klausimams dar niekada nebuvo skiriama tiek daug dėmesio, tačiau rezultatų neretai siekiama kompromiso būdu, RIBOJANT VARTOJIMĄ AR EFEKTYVUMĄ. „Danfoss“ šilumos atgavimo įrenginys teikia didelę naudą aplinkai ir leidžia žymiai sumažinti šildymo kaštus – investicijų grąža (IG) pasiekiama per trumpą laiką.
„Danfoss“ šilumos atgavimo įrenginys (HRU) yra skirtas CO2 šaldymo įrenginių išmetamai šilumai atgauti. Atgautą šilumą galima naudoti namų šildymui, pavyzdžiui, parduotuvės šildymui, karštam vandeniui ruošti ir, jei įmanoma, parduoti vietinėms centralizuoto šildymo įmonėms.
Naujausi esamų sumontuotų HRU vertinimai parodė, kad sąskaitos už šildymą sumažėjo iki 90 %, o anglies pėdsakas sumažėjo iki 50 %, tokiu būdu jie užtikrino greitą grąžą bei įgalino pasiekti ambicingų CO2 tikslų.
„Didžiuojamės savo šilumos atgavimo įrenginiu, kuris užtikrina gerus rezultatus mūsų klientams ir labai prisideda prie anglies dvideginio išmetimo mažinimo. Jis yra tinkamai išbandytas, vertinant daugiau nei 100 įrenginių Europoje. Dėl per trumpą laiką pasiekiamos investicijų grąžos šilumos atgavimo įrenginys gali būti labai naudingas daugeliui prekybos centrų, naudojančių CO2 šaldymo įrangą“, – teigia „Danfoss“ HRU projektų vadovas Dawid Lawreszuk.
HRU (šilumos atgavimo įrenginio) savybės ir nauda
- Daug mažesni šildymo kaštai
- Greita investicijų grąža (1–3 metai, atsižvelgiant į esamą šildymo šaltinį)
- Integruoti šilumos punktai leidžia iki 30 % sumažinti montavimui reikalingą erdvę (lyginant su vietoje montuojamais sprendimais)
- Lengva sumontuoti ir naudoti naudojantis „Danfoss“ nemokamu debesų technologijos pagrindu veikiančiu ECL portalu arba naudojant kitus protokolus, pvz., „MODbus“
- Visi „Danfoss“ gaminiai yra pagaminti laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES ir atitinka ISO9001 / ISO14001 / IATF 16949 reikalavimus
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Danfoss“ šilumos atgavimo įrenginį, apsilankykite svetainėje HRU.danfoss.com