SonoApp™으로 간편한 작동
SonoSelect™의 주요 장점 중 하나는 혁신적인 SonoApp™을 이용하여 스마트폰으로 모든 첨단 기능을 제어할 수 있다는 점입니다.
복잡한 기능을 쉽게 프로그래밍할 수 있으며 보다 신속하게 접근하고 손쉽게 실행할 수 있도록 자주 사용하는 조정값은 사전설정되어 있습니다. 편리성 수준이 높기 때문에 착오가 줄어들고 설치 시간 최소화가 보장됩니다.
기능 및 장점
완전한 구성 및 재구성 제어 가능
모든 시스템 파라미터를 한 번에 검증
간편하면서도 정확한 설치가 가능하도록 설계
빠르고 간편한 계측기 설정 변경
신속하면서도 정확한 진단을 위한 데이터 로그 메모리 접근
서류 작업 없이 빠르고 간편한 페어링
지속적인 재구성 및 데이터 접근으로 효율적인 계측기 사용 보장.

연결 고리 SonoDongle
SonoDongle은 SonoApp™을 통해 스마트폰과 열 계측기간 통신을 용이하게 하는 간편한 Bluetooth™ 커넥터입니다. 이는 SonoSelect™에 자석으로 연결되며, 안전하고 안정적인 계측기 연결을 보장합니다.
안드로이드(OS)와 호환되며, SonoApp™에 자동 연결됩니다.
SonoApp™ 사용하기
구성
설치업자가 필요로 하는 모든 것이 한 자리에:
- 사용이 간편하고 접근이 용이함
- 앱을 사용하여 모든 첨단 기능을 설정할 수 있음
- 언제나 사용할 수 있고 항상 최신 상태를 유지함
진단
SonoSelect™는 SonoApp™을 통해 첨단 '진단' 기능을 제공합니다. 하지만 이러한 첨단 진단 기능이 현재까지는 장치 산업 계측기에서만 사용되고 있는 실정입니다.
판독
- 가시성이 떨어지거나 접근 조건이 양호하지 않은 경우에도 판독 용이
- SonoApp™을 통해 수동 판독 또한 가능
- 판독을 위해 계측기 표시창을 확인할 필요가 없음
- 관리인/경비원도 쉽게 판독 가능
- 소규모 주택 조합에서도 보조 계측기 계산을 쉽게 할 수 있음
표시창
표시창 기능은 다음과 같이 유용한 추가 장점을 제공합니다.
- 현지 언어로 표시
- 예를 들어, 제어 밸브 시운전 시 데이터 액세스 포인트 제공