Turbocor® 압축기 서비스 및 수리 앱
댄포스 TurboTool® 앱 덕분에 댄포스 Turbocor® 압축기에 대한 서비스가 매우 용이해졌습니다. 휴대폰을 통해 앱에 증상을 입력하기만 하면 문제 해결 방법에 대한 권고사항 목록을 즉시 받을 수 있어 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다. 시각적 보조 수단이 포함되어 있어 보다 원활하고 용이한 앱 탐색 및 압축기 문제해결이 가능합니다.
칠러 시스템이 가동 중단된 경우, 시간이 생명이며 이 앱은 신속히 시스템을 재가동하는데 도움이 됩니다.
댄포스 Turbocor® 압축기 서비스를 담당하는 현장 서비스 기술자라면 평점이 높은 이 앱 (TurboTool®은 구글 플레이 스토어에서 4.5의 별점을 유지하고 있음)은 압축기 수리에 반드시 필요한 필수 앱입니다. 지금 바로 다운로드하고 무료로 사용해볼 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
다운로드
무료로 앱 다운로드
책임 부인
TurboTool® (이하 "애플리케이션")은 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.
댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.
법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Danfoss Turbocor TurboTool | 영어 | 다중 | 01 12월, 2023 | 4.1 MB |