• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

냉매 슬라이더

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 다운로드
  • 책임 부인
  • 학습 프로그램

모바일 압력 및 온도 슬라이더 앱

냉매 슬라이더는 냉동 전문가의 필수 앱입니다. 구글 플레이 스토어에서 1,000,000회의 다운로드와 평균 4.5의 별점을 받은 성과를 이룩한 이 앱은 전 세계에서 가장 인기 있는 냉동 앱입니다.

 

냉매 슬라이더는 스마트폰을 간편한 압력 온도간 냉매 슬라이더로 전환해주며 서비스 위치에서 사용하기에 매우 적합합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 80개 이상의 각기 다른 냉매에 접근할 수 있으며 지구 온난화 지수 (GWP), 오존 파괴 지수 (ODP), 등급, 오일 유형, 화학 혼합물 및 CAS 번호에 관한 정보가 포함되어 있습니다. 추가 냉매는 지속적으로 추가됩니다.

이 앱은 미국 국립표준기술원에서 검증한 냉매 속성을 기반으로 하며 변환을 수행하는 앙투안느 방정식을 사용합니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.

책임 부인

냉매 슬라이더(이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.

댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.

법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

학습 프로그램

냉매 슬라이더 앱은 스마트폰을 간편한 압력-온도간 냉매 슬라이더로 전환해줌으로써 도구상자를 정리할 수 있으며 현장이나 실험실에서 사용하기에 매우 적합합니다. 이 동영상을 통해 앱의 기능 소개를 확인할 수 있습니다.

이 동영상에서는 앱을 사용하여 두 냉매, R407F와 R507을 비교하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다. 또한 앱에서 사용할 수 있는 모든 기능의 단계별 안내를 받을 수 있고 클래스, GWP, ODP, 과열도 등을 포함하여 각 냉매에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.