• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

KoolCode

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 다운로드
  • 책임 부인

냉동 시스템 코드 식별 앱

KoolCode는 가까운 서비스 위치에서 직접 ADAP-KOOL®, EKC, ERC 및 Optyma Plus 전자 제어장치의 코드를 식별할 수 있으므로 슈퍼마켓 냉동 전문가의 시간이 절약됩니다.

WiFi 또는 모바일 데이터는 필요 없습니다. KoolCode를 오프라인에서 사용해도 알람, 오류, 상태 및 파라미터 코드를 쉽게 확인할 수 있습니다.

KoolCode를 사용하면 코드를 쉽게 식별할 수 있으며 설명서 인쇄본이나 노트북이 필요 없습니다.  개별 코드를 입력하여 특정 조건을 구분해 내거나 확장 목록에서 선택한 다음 제어기 및 코드 유형별로 선택의 폭을 좁힐 수 있습니다.

KoolCode는 구글 플레이 스토어에서 평균 4.5의 별점을 받은 앱으로, 사용자가 선택한 최고의 냉동 앱입니다.

지금 KoolCode를 다운로드하면 휴대 전화의 편리함으로 전자 제어 코드를 쉽게 찾을 수있는 간단한 오프라인 사용 도구를 사용할 수 있습니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.

책임 부인

KoolCode (이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.

댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.

법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.