설치업체를 위한 밸브 및 스위치 제품 간편 선정
애플리케이션에 적합한 솔레노이드 밸브 또는 압력 스위치를 선정하는데 도움이 필요하십니까? 몇 번의 클릭이면 댄포스 제품 선정기가 표준 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있게 도와드립니다.
솔레노이드 밸브 선정기와 압력 스위치 선정기는 설치업체 및 최종 사용자를 위해 설계되었으며 광범위한 표준 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 이러한 선택기는 태블릿이나 휴대폰에서 사용할 수도 있습니다. 제품 선택기는 댄포스 제품 포트폴리오에서 가장 적합한 밸브 및 코일 또는 압력 스위치를 권장합니다. 원하는 솔레노이드 밸브 또는 압력 스위치를 찾았으면 관련 제품 정보를 이메일 또는 문자로 보내거나 인쇄하기만 하면 됩니다. 제품 판매처에 대한 정보가 필요한 경우, 직관적인 유통업체 가이드를 통해 전 세계 20개국에 소재한 댄포스 유통업체 중 가장 가까운 유통업체에 대한 세부 정보가 제공됩니다.
해당 애플리케이션에 대해 맞춤형 제품이 필요한 OEM 업체의 경우, 댄포스는 가장 가까운 댄포스 영업점으로 문의할 것을 권장합니다.

솔레노이드 밸브 간편 선정을 위한 5단계
제품 선택기를 사용하려면 5가지 드롭 다운 메뉴에서 데이터를 선택하기만 하면 됩니다.
- 매질
- 시스템
- 기능
- 연결 크기
- 코일 전압

압력 스위치 간편 선정을 위한 5단계
제품 선택기를 사용하려면 5가지 드롭 다운 메뉴에서 데이터를 선택하기만 하면 됩니다.
- 시스템
- 외함
- 리셋 기능
- 연결 크기
- 설정 범위
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.