ICF Flexline™ 밸브 – 가상 현실로 확인 가능!
댄포스는 최근 다음과 같은 대형 사이즈 ICF Flexline™ 밸브 스테이션 2종을 출시했습니다. ICF 50-4 및 ICF 65-3. 이 밸브 스테이션은 산업 냉동 시스템의 대형 배관 치수 요구를 충족하면서도 모듈, 고압 용량 및 경량의 장점을 제공하도록 가공되었습니다.
더 정확히 말하면, 비교적 가볍습니다. 사실 이 밸브 스테이션은 정비하거나 사람들에게 직접 보여주기에 너무 무겁습니다.
그래서 다음과 같은 해결책을 찾았습니다. 실제로 보여주는 대신 디지털 형식으로 밸브 스테이션을 공개할 예정입니다.

ICF Flexline™ 대화식 도구
댄포스 밸브 스테이션을 디지털 형식으로 볼 수 있습니다. 실제 제품과 동일하게 모든 각도에서 돌려볼 수 있습니다.
2가지 밸브 하우징과 다수의 실용적인 부속품을 선택할 수 있습니다. 지금 바로 사용해보십시오!
The ICF Flexline™ interactive tool demonstrates the flexibility of the ICF Large and the many configurations of functional inserts that are available to system engineers.
In the interactive model, you can choose your valve housing: The four-port ICF 50 or the three-port ICF 50. You then choose the functional inserts you would like to apply: Defrost drain, SVA-S stop valves, FIA strainer, ICS servo valves, motor valves or solenoid valves.
Once you click "build", the software then renders the finished valve station and allows you to rotate the valve, making it possible to view the components from all sides in full photo-realistic splendor.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
다운로드
ICF Flexline™ 대화식 도구
작동 원리
ICF Flexline™ 대화식 도구는 대형 ICF의 유연성과 시스템 엔지니어가 사용할 수 있는 실용적인 부속품들의 수많은 구성을 보여줍니다.
대화식 모델에서 다음 밸브 하우징을 선택할 수 있습니다. 4포트 ICF 50 또는 3포트 ICF 50. 그 다음에 적용하고자 하는 실용적인 부속품을 선택할 수 있습니다. 제상 배출구, SVA-S 스톱 밸브, FIA 여과기, ICS 서보 밸브, 모터 밸브 또는 솔레노이드 밸브.
"빌드"를 클릭하면 소프트웨어가 마무리된 밸브 스테이션을 렌더링하고 이제 밸브를 회전할 수 있으며 실제 제품과 동일하게 모든 각도에서 부품을 볼 수 있습니다.