댄포스 ADAP-KOOL® 소프트웨어
댄포스 ADAP-KOOL® 최적화 시스템은 고객을 위한 종합 매장 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 다양한 도구를 통해 냉동 플랜트의 시뮬레이션, 셋업 프로그래밍, 성능 검증, 로그 수집 및 프레젠테이션, 알람 처리 및 일일 모니터링을 제공합니다.

AK-SM 800
댄포스의 시스템 관리자 800 시리즈 ‘프론트엔드’ 제어기는 식품 리테일 산업을 위한 세계적인 제어 감시 솔루션입니다. 이 시스템 관리자는 최신 기술을 사용하여 에너지 절약 최적화, 제어 옵션 및 웹 사용자 완전 접근 측면에서 최종 사용자에게 최대의 혜택을 제공합니다.

AK-EM 800
AK-EM 800은 식품 리테일 산업을 위한 댄포스의 기업 관리 솔루션입니다. AK-EM 800은 알람 관리, 자동 데이터 수집, 식품 품질 보고 등의 중앙 아키텍처 기능을 제공하는 다중 사용자, 다중 사이트 서버/PC 소프트웨어 애플리케이션입니다.


팩 계산
팩 계산을 이용하면 냉동 플랜트의 연간 에너지 소비를 비교할 수 있습니다. 다른 기능들도 많지만 초임계 CO2 시스템을 기존 시스템과 비교할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 지리적 위치를 바탕으로 비교 작업을 수행합니다. 이 유용한 도구에는 일반적으로 많이 사용되는 11개의 냉동 주기 모델 및 시중에서 이용 가능한 4000개 이상의 압축기가 포함되어 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.