체코 공화국: 제철소에서 연속 주조 시 안정적인 가동 시간은 매우 중요합니다. 안정적인 연중무휴 24시간 연속 주조를 보장하기 위해 시스템 통합업체 Ingeteam은 VACON® NXP 드라이브를 선정하여 체코 공화국에서 가장 큰 제철소이면서 명성이 높은 Třinecké železárny a.s.의 전자 스틸링(EMS) 공정을 제어했습니다.

Třinecké železárny 제철소는 VACON® 드라이브를 사용하여 오랜 세월 동안 펌프, 컨베이어 및 호이스트를 제어했습니다. 플랜트 운영자는 오랜 경험을 쌓았고 이러한 드라이브의 우수한 프로그래밍 및 유지보수 용이성에 감사했습니다. 이러한 드라이브는 이 중공업 분야의 극한 환경에 매우 적합하며, 오랜 세월 동안 견고한 성능과 오랜 수명을 보여주었습니다.
2018년에 이 제철소는 연속 주조 플랜트 내 자체 전자 스틸링(EMS) 공정을 개보수했습니다. 이러한 개보수 프로젝트 당시 20년된 뉴질랜드산 드라이브 대신 VACON® NXP Standalone Drive가 설치되었습니다.
전자 스틸링 공정(EMS)에는 엄청나게 큰 코일의 회전 자기장이 포함됩니다. 액체강이 코일을 통과하는데, 이 코일은 고정자와 같은 역할을 하여 액체강이 회전 운동하게 합니다. 이 공정은 더욱 향상된 주조 제품 품질을 보장합니다.
개보수를 통해 회전 자기장을 제어하고, 3-5 Hz의 주파수 범위와 정격 300 A 전류를 유지할 수 있도록 프로피버스 통신이 장착된 9대의 VACON® NXP Standalone Drive가 설치되었습니다.

금속 산업 전용 EMS 제어 솔루션
전자 스틸링 공정(EMS)에는 엄청나게 큰 코일의 회전 자기장이 포함됩니다. 액체강이 코일을 통과하는데, 이 코일은 고정자와 같은 역할을 하여 액체강이 회전 운동하게 합니다. 이 공정은 더욱 향상된 주조 제품 품질을 보장합니다.
개보수를 통해 회전 자기장을 제어하고, 3-5 Hz의 주파수 범위와 정격 300 A 전류를 유지할 수 있도록 프로피버스 통신이 장착된 9대의 VACON® NXP Standalone Drive가 설치되었습니다. 이러한 전용 솔루션은 EMS 애플리케이션의 최적 제어를 위해 특별히 설계되었습니다.
100% 안정성, 용이한 서비스 및 현지 거점
"당사는 100% 안정적인 연중무휴 24시간 성능을 갖춘 가장 견고한 솔루션을 제공했기 때문에 Danfoss VACON® 드라이브와 함께 Ingeteam을 선정했습니다. 독립형 드라이브의 서비스가 용이한데, 이는 유지보수 일정이 정해진 상황에서 우리 제철소의 가장 중요한 부분입니다.
무엇보다도 Danfoss Drives는 계획, 설치 및 시운전 전반에 걸쳐 적극적으로 참여했고 EMS 공정이 계속해서 최적 성능을 발휘하도록 정기적인 서비스를 통해 당사를 지원할 수 있는 현지 서비스 및 애플리케이션 팀을 제공합니다."
– Michal Podermanski, 프로젝트 매니저, Třinecké železárny a.s.

Třinecké železárny a.s.
1839년에 설립된 Třinecké železárny a.s.는 체코 공화국에서 가장 큰 제철소로, 전 세계 60개국 이상에 수출하고 있습니다. Třinecké železárny는 설립 이래 약 1억8천만 톤의 철을 생산했습니다. 제철소는 해당 지역과 Třinec 도시에서 없어서는 안될 중요한 요소로, 특히 Třinecké železárny 덕분에 작은 농촌 마을이 상당한 번화가로
변모했습니다. 현지에서는 Werk로 알려진 이 업체는 체코 특별 리그 아이스하키 팀인 HC Oceláři Třinec뿐만 아니라 수많은 문화, 스포츠 및 교육 활동을 지원하고 있습니다.

VACON® NXP Air Cooled 살펴보기
드라이브에 대해 알아보기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
산업용 애플리케이션을 위한 드라이브에 대해 자세히 읽기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업 내 권선 및 비권선용 드라이브낮은 에너지 소비, 높은 성능, 원활한 가감속 및 높은 신뢰성을 위해 와인더와 언와인더에 가변 속도 제어를 사용합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업용 압축기를 위한 드라이브실제 열 부하 및 공정 요구에 맞춰 압축기 용량을 계속해서 조정하는 댄포스 AC 드라이브를 사용하면 상당히 낮은 에너지 소비 및 운전 비용을 달성할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업용 크레인 및 호이스트용 드라이브댄포스는 크레인 성능을 최적화하기 위해 에너지 효율과 함께 유연한 제어 전략을 제공하며 엄격한 안전 요구사항 또한 준수할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업용 팬을 위한 드라이브산업용 환기에 댄포스 AC 드라이브 솔루션을 사용하면 높은 정밀도, 사용자 친화적인 인터페이스, 분산 지능 및 낮은 운전 비용 등의 이점을 경험할 수 있습니다.
금속 산업을 위한 솔루션에 대해 자세히 읽기
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...