글로벌: 현재 전력화 및 하이브리드 솔루션이 급성장하고 있습니다. 독일 에너지 저장장치 제조업체인 QINOUS GmbH는 에너지 산업에서 “핫 토픽”이 되기 전에 이 솔루션을 오래 전에 개발한 최초의 댄포스 고객 중 하나였습니다. QINOUS는 스마트 플러그 앤 플레이 에너지 저장 솔루션(ESS)의 시스템 통합 업체입니다. 통합형 마이크로그리드 및 에너지 관리 시스템(MEMS)이 장착된 QINOUS 시스템은 30kW에서 수 메가와트 범위의 저장 용량을 갖춘 전력망 내 및 전력망 외 애플리케이션에 적합합니다.

QINOUS와 댄포스 드라이브는 전 세계에 수많은 에너지 저장 설비를 함께 구축했습니다. 일반적으로 이러한 에너지 저장 장치 사이트는 전력망 외부에 있으며, 그 목적은 지역의 에너지 생산을 최적화하는 것입니다. 태양광 발전소와 디젤 발전기의 열병합 발전 이 프로젝트 중 두 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.

디젤 하이브리드 시스템 – 세인트 다미엔 병원(아이티)
세인트 다미엔 병원은 아이티의 불우하고 아픈 아이들에게 양질의 치료를 제공합니다. 이 병원은 디젤 발전기에 필요한 높은 전기 비용이 부담이었지만, 일조량이 많고 비어있는 지붕 공간이 있었습니다. 전기 비용을 줄이고 에너지 신뢰성을 높이기 위해 에너지 저장 솔루션에 연결된 옥상 PV 시스템을 설치하였습니다.
솔루션:
- 디젤-PV-배터리 하이브리드 시스템
- 500kW / 448kWh 에너지 저장 솔루션(리튬-이온)
- 650kWp 태양광
- 600, 365 및 200kVA 디젤 발전기

티에라 아타카마 리조트
프랑크푸르트, 카이로, 칠레 산티아고에 위치한 KRAFTWERK Renewable Power Solutions는 태양광 발전 프로젝트를 전문으로 하는 역동적인 신생 프로젝트 개발 회사입니다. 이 회사는 계획부터 설치에 이르기까지 재생 가능한 전력 솔루션을 성공적으로 구현하기 위해 개발의 모든 측면을 다룹니다.
최종 고객인 티에라 아타카마 호텔은 San Pedro de Atacama 변두리에 자리잡은 부티크 호텔입니다. 이 호텔은 스키, 음식, 따뜻한 환대로 칠레에서 유명한 스키 포르티요의 오랜 소유자이자 운영자인 퍼셀 가족이 세웠습니다. 포르티요와 마찬가지로 티에라 아타카마는 야외 모험과 스포츠, 실내 편의시설, 환대, 훌륭한 서비스가 결합된 고객 경험을 제공합니다.
솔루션:
- 디젤-PV-배터리 하이브리드 시스템
- 180kW / 335kWh 에너지 저장 솔루션 QCompact(리튬)
- 125kWp 태양광 시스템
- 여러 대의 디젤 발전기
장점이 무엇일까요?
겉보기에는 다른 이들 설비의 공통점은 무엇일까요? 이들 설비는 비용 효율적인 에너지 생산의 필요성을 공유합니다. 하이브리드화는 지역 전력
공공사업에 큰 이점을 제공합니다.
시스템의 과도한 치수 결정을 피하거나 인프라에 대한 투자를 연기하는 것에 따른 자본 비용(CAPEX)의 감소 또는 연기. 과잉 공급 발생 시, 하이브리드 시스템이 과잉 에너지를 저장할 수 있습니다. 수요가 높아지면 저장된 에너지가 추가 에너지원을 제공할 수 있습니다.
운영비용(OPEX) 절감. 하이브리드 시스템은 시스템 효율을 높이고, 더 나은 전력 품질을 달성하며, 전력망 불안정으로 인한 정전을 피할 수 있습니다. 연료 및 유지보수 비용이 기존 발전 시스템보다 저렴합니다
디젤 발전 감소로 인한 소음 감소 및 배출 감소
작동 방식은?
댄포스의 장비는 에너지를 배터리에서 전력망으로 변환하거나 그 반대로 에너지를 변환하고 전력망 관리 시스템과 원활하게 협력하여 들어오는 전력에 대한 피크 저감, 생산 시간 전환 및 정전 상황을 피하기 위한 백업을 달성합니다.




QINOUS는 스마트 그리드 제어 기능을 갖춘 댄포스 전력 변환 장비를 일반적으로 컨테이너에 내장된 각 에너지 저장장치에 통합합니다. 에너지 저장장치에는 또한 부하와 발전기 사이의 에너지와 전력의 균형을 유지하는 전력 관리 시스템(PMS)이 포함됩니다.
댄포스를 택하는 이유?
댄포스 하이브리드 솔루션은 다음 도움을 줍니다.
조달 비용 절감
공냉식 및 수냉식 드라이브, AFE, NFE, DC/DC 및 그리드 컨버터, 공통 DC 버스 모듈 및 단일 소스에서 사용 가능한 구성품으로
변화량 감소
kW에서 MW까지 넓은 전력 범위에 걸쳐 애플리케이션을 제공하는 솔루션으로
유연성 향상
DC/DC 컨버터를 사용하여 다양한 공통 배터리 뱅크 전압을 통합할 수 있는 기능으로
쉬운 업그레이드
확장하기 쉬운 VACON® NXP 플랫폼을 사용하여 추가 투자 비용을 줄임
쉽게 확장
미래의 에너지 요구사항 충족 가능함 새로운 에너지원, 추가 저장 또는 수요 증가
서비스 투자 감소
동일한 VACON® NXP 하드웨어 구성을 사용하면 서비스 팀이 추가적인 교육을 거의 또는 전혀 받을 필요가 없음
출시가 빨라짐
사용 가능한 광범위한 애플리케이션 솔루션을 갖춘 개방형 접근 방식으로 맞춤형
솔루션 구축을 위한 기반을 제공합니다.
공통 관심사의 혜택을 누림
시스템 통합자는 자사의 성공에 관심이 있는 공급업체와 협력합니다. 당사는 프로젝트를 두고 절대로 귀사와 경쟁하지 않습니다
자세한 정보 받기
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter특히 에너지 저장 장치 및 해양 에너지 관리 애플리케이션에 적합하게 설계된 공냉식 및 수냉식 드라이브입니다.