보일러 팬을 위한 산업용 DC 백업
ART와 Danfoss Russia는 고압 모터와 "강압 - 승압" 구성의 수냉식 드라이브를 사용하는 산업용 DC 백업 시스템을 개발하여 주전원 전압 강하 시에도 안정적인 운전을 보장했습니다.
강력한 1.2 MW 시스템은 무중단 모터 드라이브(UMD) 시스템으로도 알려져 있으며 2개의 690 V 공냉식 VACON® NXP DC/DC Converter를 사용합니다.
일련의 1200 kW 보일러 팬은 주전력망 고장 시에도 최대 10초 운전을 보장합니다. 단일 배터리 저장장치는 2개의 별도 DC/DC 컨버터를 통해 4대의 드라이브에 연결됩니다.

원활한 시운전 및 서비스
이 솔루션은 부품 몇 개로만 구성되어 있고 연결이 간단하며 댄포스 애플리케이션이 내장되어 있는 등 일원화된 솔루션으로, 간단한 시운전 및 서비스 절차를 보장합니다.
IC-ART는 무중단 모터 드라이브(UMD)로 알려진 다양한 산업용 DC 백업 시스템을 제공합니다.
이러한 UMD는 다음에 부합하기 때문에 유연성이 높습니다.
- 각기 다른 토폴로지
- 각기 다른 AC 드라이브 유형
- 각기 다른 에너지 저장장치 기술
- 다양한 레이아웃
- 원하는 경우 기존 배터리 사용 가능
IC-ART라고 알려진 자원 절감 자동화 기술 엔지니어링 센터는 러시아 상트페테르부르크에 소재하고 있습니다. 이 팀은 25명의 직원으로 구성되어 있으며 1999년 이래 댄포스와의 긴 협력 역사를 갖고 있습니다.
IC-ART는 저압 및 고압 애플리케이션을 위한 AC 드라이브 및 자동화 시스템, 무중단 모터 드라이브(UMD) 시스템뿐만 아니라 고조파 및 무효전력 보상에 사용하는 액티브 필터, 그리고 유지보수 및 수리 서비스의 엔지니어링 설계를 제공합니다.
그 비즈니스 영역에는 발전, 석유 및 가스, 해운 및 항만 산업이 포함됩니다. 2019년 현재 IC-ART는 700대 이상의 드라이브 자동화 시스템 설치를 완료했습니다.

VACON® NXP DC/DC Converter 알아보기

하이브리드화 – 에너지의 미래를 실현하다
석유나 석탄과 같은 화석 연료에서 천연 가스와 원자력을 거쳐 더 나아가 기후의 급격한 변화를 해결하기 위한 재생 에너지원으로 이행함에 따라, 에너지 공급과 수요가 불균형할 때 발생하는 간극을 극복해야 할 필요성이 나날이 증가하고 있습니다. 배터리 및 기타 저장장치 기술이 더욱 주류가 되어가고 있습니다.
드라이브에 대해 자세히 알아보기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter하이브리드 솔루션의 에너지 수율을 극대화하고 에너지 소비에 가깝게 에너지를 지원함으로써 성능 개선에 도움이 됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled공기질이 매우 중요하고 공간이 제한적이며 효율적인 열 전달이 필요한 애플리케이션에 매우 적합합니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환공급 및 소비의 균형을 맞추는 것은 분산 스마트 그리드에 있어 복잡한 작업이며, 이를 위해 댄포스에서는 공인된 전력 변환 솔루션을 통해 테스트 및 인증을 위한 시간, 비용 및 노력을 절약할 수 있도록 지원합니다.
관련 솔루션
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
사례 연구 읽기
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...