스페인: Volkswagen은 혁신과 계획을 통해 공장 현장에서 에너지 소비 및 그와 관련된 CO2 배출량을 지속적으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 하나의 좋은 예가 공조입니다. 건물의 공조에 대한 요구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 축류 팬은 기술 요구사항과 지속 가능한 건물 설계를 결합하는 데 크게 기여할 수 있습니다.
따라서 2018년에 두 국가의 두 생산 현장에서 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 새로운 기술과 고효율 축류 팬을 갖춘 공기 조화 장치를 설치했습니다. 독일 Stuttgart/Zuffenhausen의 Porsche와 스페인 Pamplona의 Volkswagen Navarra입니다. Volkswagen Navarra에서는 업그레이드로 AHU 운영에서 인상적으로 20%의 에너지 절약을 달성했습니다.

Volkswagen이 AHU 운영에서 20%의 에너지 절감을 달성한 방법 알아보기
Volkswagen에 설치된 새로운 트렌드를 선도하는 AHU 기술은 Volkswagen Navarra(왼쪽)의 공장 계획 관리자인 Asier Matorell과 Volkswagen Wolfsburg의 공급 계획 책임자인 Axel Rossmannek의 모든 기대를 완전히 충족했습니다.

지속 가능한 환기 기술 개척하기
공장에서 가장 큰 생산 건물 중 하나의 경우 환기 시스템을 완전히 교체해야 했습니다. 공기량이 더 많이 필요했고 설비를 설치할 수 있는 공간이 충분하지 않았습니다. 따라서 AHU를 새로 설치할 위치는 지붕이어야 했습니다. 대형 80,000 m³/h 장치가 두 건물 사이를 연결하는 강철 플랫폼 위에 배치되었습니다. 따라서 에너지 절약 외에도 기준 단위 크기, 무게 절약, 소음 감소도 주요 요구사항이었습니다.

지능적인 상호작용
높은 요구를 충족시키려면 VLT® HVAC Drive FC 102와 함께 NOVENCO의 고효율 축류 팬을 최적으로 활용하면서 차세대 공기 처리 장치를 사용해야만 했습니다. 성능은 기대치를 모두 넘어섰습니다. ZerAx® 축류 팬은 현재 팬 효율이 최대 92%로, 세계 최고의 팬 기술을 대표합니다. 그러나 NOVENCO는 공기 처리 장치에 사용하기 위해 ZerAx®를 더욱 최적화하여 한 단계 더 발전시켰습니다. 여기서 댄포스 EC + 컨셉트는 에너지 절약에 필수적인 기여를 했습니다.
여기서 핵심 문구는 시스템 컴포넌트의 지능적인 상호작용입니다. 이러한 상호작용은 EC+라는 용어에 담겨있으며 댄포스와 NOVENCO의 협력으로 개발되었습니다. 시스템 구성품인 팬-모터-전자부품-디퓨저의 최적 상호작용이 있어야만 아주 효율적인 팬의 잠재력을 모두 실현할 수 있습니다.

댄포스 EC+ 컨셉트는 무엇일까요?
HVAC 시스템을 구축할 때 최고의 성능과 시스템 효율을 얻으려면 모터, 드라이브 및 팬과 같은 개별 컴포넌트가 넓은 범위에서 유연하게 상호 호환되어야 합니다. 예를 들어, 단지 효율성이 낮은 팬과만 호환되는 고효율 모터를 지정하면, 전체 시스템 효율이 저하되어 개별 컴포넌트의 높은 성능이 발휘되지 않으므로 투자 가치가 기대할 수 없습니다.
Danfoss Drives의 EC+ 개념을 통해 환기 시스템 설계자는 VLT® HVAC Drive와 가장 효율적인 팬 및 영구 자석 모터를 결합할 수 있습니다.
EC+ 개념의 장점:
- 자유로운 모터 유형 선택 가능: 동일한 AC 드라이브로 영구자석, 비동기 또는 동기 릴럭턴스
- 장치 설치 및 작동 그대로 유지
- 제조사에 관계없이 모든 컴포넌트 선택 가능
- 개별 컴포넌트와 최적 효율의 조합에 따른 우수한 시스템 효율
- 기존 시스템 보강 가능
- 표준, 영구자석 및 동기 릴럭턴스 모터를 위한 다양한 정격 동력

HVAC에 더 많은 드라이브를 장착
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services모든 AC 드라이브 어플리케이션은 다릅니다. DrivePro® Lifecycle Services는 사용자의 요구사항에 맞도록 설계된 맞춤 제작 제품 모음집 입니다.
최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션에 이르기까지 당사 제품을 맞춤 설정하여 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원합니다.
댄포스 HVAC 솔루션에 대해 자세히 알아보기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 건물의 팬용 드라이브댄포스 AC 드라이브는 사용자 친화적 인터페이스, 분산화 정보 및 소비전력 감소로 팬의 성능을 최적화합니다.
AHU 사례 연구 자세히 알아보기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC + 컨셉트 드라이브, Volkswagen의 Navarra 공장에서 최적의 공조를 지원스페인의 Volkswagen Navarra 공장에서는 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 고효율 축류 팬으로 AHU 작동에서 20%의 에너지 절약을 이루었습니다.