덴마크 호르센스에 있는 세계에서 가장 진보된 도축장은 모든 기계의 고성능을 요구하며 매일 2만 마리 이상의 돼지 사체를 처리합니다. Danish Crown은 공장 전체에 약 1,000개의 VLT® 드라이브를 설치하여 단순한 컨베이어 벨트에서 고급 애플리케이션에 이르기까지 모든 것을 제어합니다.
가장 진보된 애플리케이션 중 하나는 "장기 추출기"입니다. 그 장기 추출기는 최근 몇 년간 상당한 문제를 일으켰습니다. 폐루프 서보제어시스템은 열악한 환경에서의 마모와 인열로 연간 최대 37회 모터 교체를 겪어야 했습니다.
이러한 극심한 마모를 완화하기 위해 기관 추출기 제어 기능이 통합 모션 컨트롤러가 포함된 VLT Automation Drive FC 302로 업그레이드되었습니다. 2016년 시스템을 시운전한 이후 지속적으로 안정적이며 모터 교체가 전혀 필요하지 않아 Danish Crown은 모터 교체에만 연간 30,000 유로를 절약하고있습니다.
또한 통합 모션 컨트롤러(Integrated Motion Controller)는 각 카커스를 최적으로 절단할 수 있는 정밀한 위치를 제공하기 때문에 기관 추출기 성능 향상에 중요한 역할을 합니다. 댄포스의 솔루션은 인코더/리졸버 피드백 없이 매우 정밀한 위치를 지정할 수 있는 PM 모터를 통해 개방 루프 포지셔닝을 제공합니다.