액관, 흡입관 및 핫가스 관에 최적화
댄포스 NRV 및 NRVH 체크 밸브는 공조 애플리케이션의 액관, 흡입관 및 핫가스 관에 사용하도록 최적화되어 있으며 올바른 유입 방향을 보장합니다. NRVH 밸브는 압축기가 병렬로 연결된 시스템에 적합하도록 특별히 설계되었습니다.
기능 및 장점
이 밸브는 불화계 냉매뿐만 아니라 CO2에 사용 가능
직렬식 및 앵글식 버전 제공 가능
플레어 및 솔더 연결부로 제공
용이한 설치를 위해 오버 사이즈의 연결부 제공 가능
NRVH에는 Δp = 0.3 bar(4 psi)의 스프링 제공
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
소프트웨어
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.