까다로운 애플리케이션을 위한 앵글 시트 밸브
공기 작동식 앵글 시트 밸브 혹은 외부 기동식 밸브로 알려진 공압식 밸브 유형은 표준 솔레노이드 밸브로 작업을 할 수 없을 경우, 최적의 밸브 선택입니다.
공압식 밸브는 다음과 같이 어려운 조건에 적합한 진정한 문제 해결 솔루션입니다. 이 밸브는 매우 큰 유량에 사용할 수 있고 차압이 0인 경우와 매질 온도가 높은 경우에도 사용할 수 있으며 고점성도와 오염 매질에서도 사용할 수 있고 파일럿 밸브를 EEx 영역 밖에 배치하는 것만으로도 EEx 영역에서 사용 가능합니다. 이 밸브에는 3방 솔레노이드 밸브의 공압식 액츄에이터가 장착되어 있습니다. 파일럿 매질의 압력이 액츄에이터 실린더로 유입되면 피스톤에 작용을 하여 봉인이 열리거나 또는 스템을 통해 닫히게 합니다. 봉인이 원래 위치로 돌아가는 것은 일반적으로 공압 액츄에이터에 있는 리턴 스프링에 의해 이루어집니다.
공압식 밸브를 위한 애플리케이션
문제해결 밸브는 다음과 같이 무수히 많은 응용 가능성이 있습니다.
- 냉각
- 예열
- 소독기 및 오토클레이브
- 고압 윤활
- 증기 분배
- 보틀링
- 섬유 제품 장비
- 산업 증기 압축 장비
- 페인트, 잉크 및 색상 혼합
- 산업 세탁 및 청소 장비
- 기타...

공압식 밸브 기술
이러한 이중 작용 구성에는 리턴 스프링이 없고 밸브를 열고 닫는데 파일럿 매질이 사용됩니다. 본 온라인 학습 과정에서 자세히 알아볼 수 있습니다.
기능 및 장점
모든 유체 및 가스에 사용 가능
물, 오일 및 압축 공기용 청동 버전
천연 및 부식성 냉매액/가스 매질용
스테인리스강 버전
1차 진공에 밸브 사용 가능
최대 16 bar / 232 psi의 작동 압력,
밸브 유형에 따라 다름

문서
여기에서 댄포스 제품의 기술 문서를 찾을 수 있습니다.

문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 댄포스의 승인된 솔레노이드 밸브 프로 그램으로 시스템을 보호하십시오 | 한국어 | 대한민국 | 23 3월, 2022 | 545.9 KB | |
데이터 시트 | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | 영어 | 다중 | 23 6월, 2021 | 3.7 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 이탈리아어 | 이탈리아 | 09 10월, 2024 | 2.4 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 스웨덴어 | 스웨덴 | 14 2월, 2024 | 2.6 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 핀란드어 | 핀란드 | 21 12월, 2023 | 631.5 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 프랑스어 | 프랑스 | 23 3월, 2022 | 509.3 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 영어 | 다중 | 14 2월, 2024 | 2.4 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 영어 | 미국 | 23 3월, 2022 | 410.8 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 포르투갈어 | 브라질 | 23 3월, 2022 | 502.1 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 덴마크어 | 덴마크 | 21 11월, 2024 | 1.1 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 폴란드어 | 폴란드 | 23 3월, 2022 | 536.4 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 중국어 (CN) | 중국 | 23 3월, 2022 | 690.4 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 독일어 | 독일 | 23 3월, 2022 | 539.9 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 23 3월, 2022 | 509.6 KB | |
안내서 | Fluid Controls Overview | 우크라이나어 | 우크라이나 | 13 9월, 2023 | 593.6 KB |
학습 프로그램
지원

지원을 원하십니까?

빠른 링크