안전성 향상 및 유지보수 비용 절감
전자식 압력 스위치는 기계식 압력 스위치와 비교하여 다양한 장점을 제공합니다.
장점으로는 뛰어난 정확성, 접점 마모에 대한 고민 해소, 우수한 장기적 안정성, 보다 간편한 운전 및 오랜 수명 등이 있습니다.
댄포스의 전자식 압력 스위치 MEP 2000 시리즈는 고급 제어 성능을 제공하여 안전성이 향상되고 장비 수명이 연장되며 유비보수 비용이 절감됩니다.
전자식 압력 스위치는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 단일 스위치 출력 버전에는 맞춤형 자기이력 및 시상수가 포함되어 있습니다. 이 제품은 또한 단락 회로, 잘못된 권선 및 과부하에 대한 보호 기능을 제공합니다. 이중 출력 버전에는 스위치와 아날로그 출력이 모두 포함되어 있습니다. 두 버전 모두 스위치가 고객에 의해 정의되며 댄포스 공장에서 미리 프로그래밍되어 출고됩니다.
두 버전 모두 캐비테이션, 냉매액 해머 및 압력 피크에 노출된 애플리케이션의 센서를 보호하기 위해 펄스 완충기와 함께 제공될 수 있습니다.
기능 및 장점
PNP 및 NPN 이용 가능
오프셋 이동에 비해 장기적 안정성 우수
이동식 유압장치 표준에 따른 EMC/EMI 보호
완전 용접 설계로 인해 파괴 압력이 뛰어나고 누출이 없음
매질 및 주변 온도에 대한 내성이 높아 극한 조건에서도 성능 보장
충격 및 진동에 대한 내성 우수
스테인리스강의 외함 및 제품 접촉부
광범위한 압력 및 전기 연결부와 함께 이용 가능

문서
여기에서 댄포스 제품의 기술 문서를 찾을 수 있습니다.

문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 러시아어 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 이탈리아어 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 중국어 (CN) | 다중 | 04 8월, 2022 | 1.4 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 폴란드어 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 프랑스어 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 독일어 | 다중 | 01 6월, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Pressure transmitter, type MEP | 영어 | 다중 | 02 3월, 2021 | 1.0 MB |
지원

빠른 링크