모바일 유압 솔루션을 위한 위치 센서
댄포스는 최첨단 회전각, 와이어 및 기울기 센서의 전체 프로그램을 통해 기능 안전을 한 단계 끌어올립니다.
모든 변형 제품은 단일 및 이중 센서 유형으로 제공되므로 전체 포트폴리오가 안전에 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
댄포스는 30년 이상 오프 하이웨이 산업의 주요 모바일 유압 생산 업체를 위해 안정적이고 견고하며 비용 효율적인 센서 기술을 제공해 왔습니다. 이제 댄포스의 포트폴리오는 모든 기계 유형에 대해 세 가지 새로운 유형의 위치 센서를 포함하도록 확장되어 OEM에 안전 및 환경 규정을 충족할 수있는 탁월한 유연성과 확장성을 제공합니다.
기능 및 장점
홀 효과 기술 (회전각 및 와이어 센서 프로그램)
MEMS 기술 (기울기 프로그램)
단일 또는 중복
출력: CANopen, SAE J1939 또는 Ratiometric
IP 보호 수준: 암 결합 커넥터가 있는 IP67 – IP69K

새로운 차원에 도달한 센서 신뢰성




PLUS+1® 호환
모든 센서는 PLUS+1®과 호환됩니다. 간단하고 직관적인 인터페이스를 갖춘 이 소프트웨어 플랫폼은, 개발 및 서비스 툴과의 완벽한 통합을 제공하여 파라미터 조정 및 소프트웨어 업데이트를 통해 기기를 최신 상태로 유지하면서도 제품을 보다 신속하게 출시할 수 있도록 지원합니다. 또한 실시간 원격 액세스를 통해 최신 상태를 더욱 쉽게 유지할 수 있습니다.