강한 열에서도 견딜 수 있는 온도 센서
온도는 다양한 산업 프로세스에서 중요한 역할을 하므로 정확한 측정은 필수적입니다. 온도가 정확하지 않으면 단지 몇 도만 과열되는 경우에도 장비 수명의 감소처럼 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.
댄포스 제품에는 온도 센서와 트랜스미터가 포함되며 고객의 제품이 차별성을 가지도록 돕습니다.
장비에 따라 각기 다른 소자 기술을 적용할 수 있으며 필요한 경우, 아날로그 출력 신호를 확인하기 위해 트랜스미터가 온도 센서에 함께 제공될 수 있습니다.
센서 설계 시 반응 시간에 특별히 신경을 더 썼습니다. 무엇보다도 중요한 센서 구조는 열 방사 최소화를 보장하고 이를 통해 매질의 실제 온도에 매우 근접한 측정치를 얻을 수 있습니다.
![MBT 3560 온도 센서 - 댄포스](/media/1587/mbt-3560-temperature-sensor-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
기능 및 장점
높은 수준의 습기 방지 성능
온도 측정 – 50° C - 800° C
고정식 또는 교체식 측정 인서트
Pt 100 / Pt 1000 저항 소자, NTC / PTC 및 열전대
내장 트랜스미터 사용 가능
해상 승인 버전 제공 가능
![댄포스 학습 프로그램](/media/1294/danfoss-learning.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|