가혹한 환경에서도 신뢰성있는 압력 측정
소형 압력 트랜스미터 MBS 3000은 거의 모든 산업 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 설계되어 있으며 가장 가혹한 환경에서조차 안정적인 압력 측정을 제공합니다.
진동 제어장치가 통합된 소형 헤비듀티 압력 트랜스미터 MBS 3050은 공동현상, 액해머, 압력 피크와 같이 심각한 매질의 영향을 받는 유압 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 가혹한 환경에서도 신뢰성있는 압력 측정치를 제공합니다.
유연한 압력 트랜스미터 프로그램은 다양한 출력 신호를 다루고 절대 및 게이지(상대값) 버전이 있으며 0~1bar에서 0~600bar까지 측정하고 광범위한 압력 및 전기적 연결에 적용 가능합니다.
압력 트랜스미터에는 우수한 진동 안정성, 견고한 구조 및 높은 수준의 EMC/EMI 보호 기능이 내장되어 있어 엄격한 산업 요구사항을 대부분 충족시킵니다.
기능 및 장점
극한 산업 환경 및 유압 환경에서 사용할 수 있도록 설계
공동현상, 액해머, 압력 피크에 저항 (MBS 3050)
내산성 인클로저 및 습식 부품
스테인리스강 (AISI 316L)
0bar부터 600bar까지 상대값(게이지) 또는 절대값으로 표시되는 압력 범위
모든 표준 출력 신호: 4~20mA, 0~5V, 1~5V, 1~6V, 0~10V, 1~10V
광범위한 압력 및 전기 연결
온도 보상 및 레이저 보정
승인 및 인증
- ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3 준수
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Spanish, Castilian | 다중 | 10 3월, 2022 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Italian | 다중 | 11 3월, 2022 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Chinese (CN) | 다중 | 11 3월, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Polish | 다중 | 11 3월, 2022 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | French | 다중 | 11 3월, 2022 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | German | 다중 | 10 3월, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 | English | 다중 | 13 4월, 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 | Ukrainian | Ukraine | 19 7월, 2023 | 1.2 MB |