• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

MBS 1900, 공기 및 용수 애플리케이션용 압력 트랜스미터

  • 개요
  • 문서
  • 학습 프로그램

공기 및 용수 시스템용 반유연성 압력 트랜스미터

압력 트랜스미터 MBS 1900은 부스터 펌프 및 공기 압축기와 같은 공기 및 용수 어플리케이션에 사용하도록 설계되어 있습니다. 반유연성 압력 트랜스미터 프로그램은 다양한 출력 신호를 다루고 절대 또는 게이지(상대값) 버전이 있으며 0~4bar에서 0~25bar까지 측정하고 다양한 압력 및 전기적 연결에 적용 가능합니다. 인클로저 재질은 스테인리스강 AISI 316L입니다.

기능 및 장점

공기 및 용수 애플리케이션에서 사용하기 위해 설계

습식 부품 스테인리스강(AISI 304)

0bar부터 최대 25bar까지 상대값(게이지) 또는 절대값으로 표시되는 압력 범위

출력 신호: 4~20mA 또는 비율계량

절대 또는 상대(게이지) 센서 부품

광범위한 압력 및 전기 연결

디지털 보상

승인 및 인증:

UL 인증번호: E31024

MBS 1900 유형에 대한 데이터 시트
댄포스 학습 프로그램

댄포스 학습 프로그램 온라인 교육에서 압력 트랜스미터에 대해 자세히 알아보기

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 German 다중 24 4월, 2018 478.7 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 English 다중 25 4월, 2017 633.7 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 French 다중 25 4월, 2017 627.0 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Chinese (CN) 다중 25 4월, 2017 758.1 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Italian 다중 25 4월, 2017 613.6 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Spanish, Castilian 다중 25 4월, 2017 630.8 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Polish 다중 25 4월, 2017 614.9 KB .pdf