DST P40M 티타늄 압력 트랜스미터
DST P40M은 선박평형수 처리, 담수화 시스템, 해수 냉각, 배기가스 처리 및 폐수 처리와 같은 극한의 부식성 해양 환경에 견디도록 설계되었으며 필요한 모든 선급을 획득한 업계 선도적인 압력 트랜스미터입니다.
최신 무용접 티타늄 하우징은 극한 환경에서 탁월한 내부식성을 제공합니다.
압력 소자는 부식성 매질로부터의 보호를 보장하는 세라믹으로 구성됩니다. 이러한 티타늄과 세라믹의 조합은 산, 알칼리 및 부식성 오염원 등 다양한 오염원으로부터 업계 최고의 보호를 제공합니다.
3D 모델 보기
기능 및 장점
외함 티타늄 2등급
온도 보상
역극성 보호 덕분에 취급이 매우 손쉬운 전기 조립부.
압력 게이지(상대압)
높은 선형성 및 낮은 자기이력 값으로 정밀도 개선.
업계 최고의 품질
- 티타늄 하우징과 세라믹 AL203 96% 압력 소자는 업계 최고의 내부식성을 보장합니다.
혁신
- 견고한 무용접 티타늄 구조는 최적의 구조적 무결성을 보장합니다.
파트너십 + 애플리케이션 전문성
- 40년 이상의 업계 경험은 댄포스가 신뢰할 수 있는 파트너이며 연중무휴 24시간 애플리케이션 기반 솔루션과 전문가 지원을 제공할 수 있음을 의미합니다.
![](/media/nfhhpjus/24547-sensor-webbanner-1120x747px-p40m-notxt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
고성능 제어를 위한 내부식성 티타늄
해양 산업은 국제해사기구의 엄격한 환경 규정을 충족할 수 있도록 배기가스 스크러버 및 선박평형수 처리 시스템의 사용을 채택하고 있습니다. 까다롭고 고성능의 제어를 필요로 하는 이러한 시스템의 부식성 환경에 관해 자세히 읽어보십시오.