![](/media/7555/p40i-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DST P40I 압력 트랜스미터
댄포스는 부식성 환경에서 사용할 수 있도록 세라믹 압력 감지 부품이 있으며 티타늄으로 제작된 견고한 DST P40I 압력 트랜스미터를 새롭게 선보입니다. DST P40I는 담수화 시스템, 해수 냉각, 화학 처리와 같은 애플리케이션에 최적화된 트랜스미터입니다. 트랜스미터 하우징은 등급 2 고강도 티타늄으로 제작되어 광범위한 산, 알칼리, 염화나트륨, 오염된 용수에 특히 강합니다. 압력 감지 부품은 화학 내성이 월등한 AI2O3 96% 세라믹으로 제작되었습니다. 이 압력 트랜스미터는 압저항 원리로 작동하며, 휘트스톤 브리지가 세라믹 다이어프램의 측면에 바로 인쇄되어 있어 빠른 반응 시간과 고정밀 측정을 확보합니다. DST P40I은 역삼투압 담수화 펌프 시스템의 지속적인 진동과 공동현상에 강하도록 설계되었으며 테스트를 완료하였습니다.
기능 및 장점
부식에 매우 강하며 가혹한 환경에서 사용할 수 있도록 설계
등급 2 티타늄으로 제작된 트랜스미터 하우징
AI2O3 96%으로 제작된 세라믹 감지 부품
압력 범위 0~100bar (표준)
정확도 ± 1.5% FS (일반)
온도 범위 0~80°C
출력 신호: 4~20mA
충격 및 진동에 대한 뛰어난 저항성
탁월한 EMC 내성, 오류가 없는 신호 측정 확보
![](/media/7381/desalination-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
댄포스의 담수화 솔루션 중 일부인 DST P40I
댄포스 DST P40I는 담수화 시스템의 요구사항을 충족하도록 특별히 설계된 견고하면서도 정확한 압력 트랜스미터입니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DST P40I Pressure transmitter for seawater data sheet | Polish | Poland | 20 3월, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Chinese (CN) | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | French | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Italian | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Spanish, Castilian | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Russian | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | German | 다중 | 20 3월, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | English | 다중 | 26 2월, 2021 | 1.6 MB |
관련 솔루션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }담수화SWRO(Sea Water Reverse Osmosis, 역삼투압식 해수 담수화)는 에너지 효율과 시스템 안정성이 높아 바닷물을 마실 수 있는 담수로 변환하는 가장 지속가능하면서도 경제적인 솔루션입니다. Danfoss는 고효율의 SWRO 솔루션을 제공함으로써 담수화 산업에 이바지하지 위해 최선을 다하고 있습니다.