DST P300 압력 트랜스미터는 신뢰성, 효율 및 확장 가능한 성능에 맞게 구축된 스마트 센서입니다.
DST P300 압력 트랜스미터는 다양한 물, 공기 및 냉각 애플리케이션의 전기 커넥터 및 압력 포트를 위한 스마트 센서 솔루션입니다. 진단을 맞춤형으로 제공할 수 있는 성능으로 견고한 압력 측정이 더욱 향상되며, 가장 가혹한 조건에서도 유연하고 확장 가능한 성능, 효율 증대 및 신뢰성의 새로운 장을 엽니다.
장비의 가동 시간을 개선하고 현장 고장을 감소시키도록 구축된 지능형 솔루션인 이 센서는 내부 결함 조건을 자체적으로 모니터링하고 신속하고 정밀한 문제해결을 위해 주 컨트롤러에 신호를 전송합니다. 이를 통해 시간과 비용 모두 절감할 수 있습니다. 센서의 고성능 구조는 고성능 전자기 장비에 사용할 수 있도록 내충격 및 내진동 성능을 갖추고 있습니다.
3D 모델 보기
기능 및 장점
품질+ 완벽한 신뢰성
안정적으로 설계되어 있으며 완전 용접 설계 및 , 편차 없는 구조를 갖추고 있어 안전성 및 장기적인 안정성을 보장합니다.
고성능
높은 전자기 호환성을 갖춘 견고한 내충격 및 내진동 솔루션으로 가혹한 물, 공기 및 선박 애플리케이션에 적합합니다.
구성품 수명이 연장되고 보증 비용이 절감됩니다.
디지털 혁신
스마트 센서 전자부품은 연결성 및 향후 맞춤형 장비 개발의 기초적인 토대가 됩니다.
진단 – 예방적 유지보수
자동 고장 감지 기능은 신속한 문제해결 및 예방적 유지보수를 가능하게 하며 장비 중지 시간을 상당히 감소시킵니다.
미래형 기능
댄포스의 ASIC 고정밀 디지털 신호 프로세서와 향후 디지털 통신이 가능하도록 준비되어 있습니다.
애플리케이션의 특정 요구사항에 맞도록 조정할 수 있는 프로그래밍 가능한 기능에 접근할 수 있습니다.
파트너십 + 애플리케이션 전문성
업계 선도적인 혁신과 결합된 수십 년간의 선구적인 업계 경험은 당사가 고객의 현재 비즈니스뿐만 아니라 미래의 비즈니스 또한 지원하는데 전념하고 있음을 의미합니다.
승인
CE 인증
RoHS 준수
UL
NSF(진행 중)

센서와 통신하기
성냥갑만한 크기의 DST Edix™ 통신 도구는 통신 프로토콜을 처리하며
Edix™ 스마트 센서 웹 앱을 통한 읽기 및 쓰기 기능을 가능하게 합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for general industrial purposes with diagnostics DST P300 | English | 다중 | 21 1월, 2021 | 639.1 KB |