타의 추종을 불허하는 신뢰성과 내구성을 제공하기 위해 디지털 기능을 추가하여 설계된 DST P140 압력 트랜스미터
DST P140 압력 트랜스미터는 탁월한 신뢰성, 내구성, 성능을 제공하기 위해 설계되었으며, 그 뿐만 아니라 용수 펌핑과 공기 압축기 시장에서 디지털의 가능성 또한 열어줍니다.
MEMS 기술, 스테인리스강 디자인, 빈틈없이 밀폐된 매질 인터페이스로 가장 가혹한 애플리케이션 환경에서도 견딜 수 있습니다. 그리고 진단 기능과 확장형 전자 플랫폼으로 DST P140은 자동으로 센서 고장을 감지할 수 있습니다. 센서 성능 또한 특정 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있으며 '고장까지 시험' 방법과 문서화를 통해 애플리케이션에 더욱 빠르게 적용할 수 있습니다.
기능 및 장점
정밀도
DST P140의 총 오류 범위는 애플리케이션에 맞춘 온도 범위 내에서 +/-1%입니다. 맞춤 보정 프로파일은 각 애플리케이션의 요건에 맞게 적용할 수 있습니다. 그 결과 더욱 효율적으로 과열상태를 제어할 수 있습니다.
신뢰성
MEMS 센서와 신호 컨디셔닝 전자제품에 최적화된 제품 패키지로 진동에 매우 강하며, 열 관리 특성과 습기 침투 방지 기능이 탁월합니다.
완벽한 테스트
'고장까지의 시험' 방법은 댄포스의 제품 개발 과정에서 중요한 부분으로, 향상된 제품 디자인과 사양을 제공합니다. 이 방법을 통해 최적화와 테스트가 더욱 빨라지며, 출시까지 걸리는 시간이 짧아집니다.
미래형
지금 바로, 진단 기능으로 문제 해결에 드는 비용을 절약하는 혜택을 누릴 수 있습니다. 그리고 향후에는 더욱 더 많은 전자 기능이 통합될 것입니다.
확장성
새로운 모듈형 전자 플랫폼으로 고객의 애플리케이션에 맞게 정밀하게 센서의 성능을 조정할 수 있습니다.
승인
CE 인증
RoHS 준수
UL (진행 중)

문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | New engine & transmission pressure sensor offers improved reliability, durability and performance | English | United States | 12 2월, 2024 | 412.3 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Portuguese | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | English | 다중 | 18 8월, 2023 | 3.0 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Italian | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Chinese (CN) | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Polish | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Ukrainian | Ukraine | 20 9월, 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Spanish, Castilian | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | French | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | German | 다중 | 28 4월, 2023 | 3.1 MB |
관련 애플리케이션
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }물 공급세계 인구의 3분의 1 가까이가 현재 물 부족 지역에 거주하고 있습니다. Danfoss는 지역 사회에 물 손실을 줄이고 에너지를 절약하며 배관 교체에 대한 투자를 줄일 수 있는 솔루션을 제공합니다.