전문가의 노하우로 탄생한 압력 트랜스미터
모든 이동식 및 고정식 애플리케이션의 자동화 범위는 날로 확대되고 있습니다. 기계 및 시스템의 효율적인 관리는 전자 제어장치에 더욱 의존하기 때문에 센서와 트랜스미터에 대한 수요는 점차 늘어날 전망입니다.
댄포스는 이 제품의 개발에 관한 수십 년의 경험을 보유하고 있으며 기술과 기능 모든 면에서 시장의 요구에 따르고 있습니다.
오늘날 댄포스 제품 프로그램은 폭넓은 종류의 트랜스미터를 제공하며 스마트한 재질 선정으로 최신 기술을 결합하고 있습니다. 이는 어떤 예산 범위에서도 댄포스 제품을 거의 모든 작업에 적용할 수 있음을 의미합니다.

진단
댄포스의 새로운 센서 프로그램은 애플리케이션 요구에 신속하고 간편하게 대응할 수 있도록 새로운 소프트웨어와 프로그래밍 가능한 특장점을 제공합니다. 데니스 카스텐센의 특장점 설명을 볼 수 있습니다.

댄포스의 담수화 솔루션 중 일부인 DST P40I
댄포스 DST P40I는 담수화 시스템의 요구사항을 충족하도록 특별히 설계된 견고하면서도 정확한 압력 트랜스미터입니다.

Total Error Band
Total Error Band는 서로 다른 운전 온도에서 트랜스미터의 정확도를 표현하는 하나의 방법입니다. 댄포스에서는 다음과 같은 변수를 적용합니다. 기준 온도에서의 오류, 기준 온도에서의 정확도 및 열 효과. 동영상을 클릭하면 총 오류 대역과 정확도에 대한 맥스 루이그의 설명을 들을 수 있습니다.

CAN 센서
이동식 유압장치 용도의 CAN 호환 가능 부품에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해, 댄포스는 CAN 및 SAE J1939 인터페이스가 적용된 DST 트랜스미터를 공급하여 이미 출시된 광범위한 트랜스미터를 보완합니다.
기능 및 장점
정밀도에 영향을 주지 않는 높은 EMC 성능
수준 높은 진동 및 충격 안정성
장기적 안정성
수준 높은 과압 안정성
높은 IP 등급
다양한 종류의 압력 연결, 전기 연결, 압력 범위, 출력 신호
해상 승인 버전 제공 가능

문서
학습 프로그램
댄포스의 압력 트랜스미터 제품 범위에 대해 자세히 알아보기
지원