고압용 솔레노이드 밸브

  • 개요
  • 문서

믿을 수 있는 유체 흐름 방향 제어

VDH/VDHT 솔레노이드 밸브는 고압 수처리용 제품의 유체 흐름 방향을 제어하는데 사용합니다. 이 솔레노이드 밸브는 코일에 의해 전기적으로 활성화된 파일럿 작동 개폐식 시트 밸브이며 다양한 범위의 유량 및 압력에 이용 가능합니다.

이 밸브는 다음과 같은 용도에 사용합니다. 세차 시스템, 고정식 고압 세정, 이동식 청소 차량 및 집진 시스템 등.

VDHT 밸브 시리즈는 사용된 씰링 및 오링 고무 재질에 문제가 없는 중성 매질에 대하여 다양한 용도에 맞게 설계되었습니다. 대표적인 매질로는 물, 세정액 및 경유가 있습니다.

기능 및 장점

내부식성

세정 용이

높은 신뢰성

높은 밀폐 수준, IP67

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형