믿을 수 있는 압력 배출용 밸브
배출 밸브는 압력 피크로 인한 과부하가 발생하지 않도록 시스템의 부품을 보호하는 데 사용됩니다. 또한 이 밸브는 잉여수를 압력측에서 배수함으로써 시스템 압력을 제어/제한하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 어떠한 매질의 첨가 없이 수돗물 및 초순수에 적합하도록 설계되었습니다. 배출 밸브는 다음과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 소방 및 가습 시스템 등.
기능 및 장점
내부식성
세정 용이
안정적인 압력 제어를 위한 내장형 축임 챔버
![개선된 펌프 및 밸브](/media/7922/fire-fighting-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
제품군
VRH 밸브
유량 범위: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
압력 범위: 10-210 barg, 145-3,046 psig
VPH 밸브
유량 범위: 0-20 l/min , 0-5.3 gpm
압력 범위: 10-210 barg,145-3,046 psig