최대 120 bar에서 사용할 수 있는 고압 펌프
산업용 폐수 처리를 위한 무방류 (ZLD) 또는 최소방류 (MLD) 시스템의 경우 멤브레인 기반 공정은 에너지 소비를 크게 줄이는데 도움이 됩니다.
역삼투압으로 알려진 멤브레인 기반 공정에는 멤브레인과 최대 120 bar의 압력에서 작동할 수 있는 고압 펌프가 필요합니다.
최근 멤브레인 기술은 최대 120 bar의 압력에서도 운전될 수 있도록 개발되었으며, 댄포스 APP W HC 펌프를 적용함으로써 멤브레인 기반 공정의 요구사항을 충족하는 믿을 수 있는 고효율 펌프를 사용할 수 있게 되었습니다.
기능 및 장점
세계 정상급 효율 - 모든 운전 지점에서 최대 90%
가동 부품이 적어 낮은 복잡성
작동 및 유지보수 용이
펌프에 별도 윤활유가 필요없어 기름 유출에 따른 오염을 걱정할 필요가 없음
여러 대의 펌프를 병렬 설치하여 유량 증대 용이
극한 환경에서의 부식 방지를 위해 최상급 듀플렉스강으로 제작

새로운 APP W HC 펌프 활용으로 물, 시간 및 비용 절약
출구 압력 최대 120 bar인 고효율의 댄포스 APP W HC 펌프를 적용함으로써 산업 폐수 방류량을 줄일 수 있습니다.
최대 90% 효율의 고압 펌프
모든 운전 지점에서 최대 90%의 효율을 보이는 댄포스 APP W HC 펌프는 ZLD (무방류) 및 MLD (최소방류) 응용 제품에서 최고 수준의 효율을 나타내도록 설계되었습니다. 강력하면서도 매우 견고한 이 펌프는 비부식성 재질로 제작되었으며 서비스 수명 전반에 걸쳐 높은 가용성 및 낮은 운전 비용을 보장합니다.
이 펌프는 각 주기마다 고정량의 물을 이동시키는 축방향 피스톤을 갖춘 체적식 펌프입니다. 유량은 축 회전수 (rpm)에 비례합니다. 원심식 펌프와 달리 APP W HC 펌프는 토출 압력과 관계없이 주어진 속도에서 동일한 유량을 산출합니다.
간단한 펌프 설계로 인해 설치, 검사 및 유지보수가 용이합니다. 더 나아가서, 이 펌프는 별도 윤활유 없이 작동하여 기름 유출에 의한 오염이 없습니다. 이 펌프는 언제든지 필요한 용량을 충족할 수 있도록 트레인에 병렬 연결할 수 있습니다.

사례 연구
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|