까다로운 UPW 애플리케이션용 펌프
댄포스 고압 PAHT 및 PAHT G 펌프를 활용하면 가장 믿을 수 있는 고압 애플리케이션 솔루션을 확보할 수 있습니다. 댄포스 고압 펌프 제품 범위에서 가장 까다로운 DI 및 초순수 관련 애플리케이션에 적합한 펌프를 찾을 수 있습니다. 펌프는 0.7 - 354 l/min (0.2 - 93.5 gpm)의 유량 범위와 최대 160 barg (2,321 psig)의 압력에서 사용할 수 있습니다.
댄포스 고압펌프는 윤활제로 펌핑되는 매질, 즉 물만을 사용하므로 별도 윤활유가 필요 없으며, 기름 유출에 따른 오염을 방지할 수 있습니다. 그와 동시에 펌프의 성능 수준이 매우 높아서 에너지 비용을 절감하고 설비의 탄소배출량을 저감합니다.
댄포스 고압 펌프는 가동 부품이 적고 유지보수가 덜 필요하기 때문에 탁월한 신뢰성을 제공합니다. 이는 일반적으로 펌프의 서비스 간격이 최소 8,000시간임을 의미합니다. 소형, 경량형 설계 및 내구성 재질 덕분에 거의 모든 환경에서 유연한 배관 설계가 가능합니다. 결국 낮은 에너지, 작동 및 유지보수 비용 덕분에 총 소유 비용이 업계의 다른 모든 펌프에 비해 낮습니다.
댄포스 펌프는 폭발성 대기 영역에서 사용하도록 ATEX 승인 버전으로 제공될 수 있습니다.
기능 및 장점
펌프의 초청결 기술 덕분에 별도 윤활유가 필요 없어 기름 유출에 따른 오염 걱정이 없음
효율적 설계와 전체적인 스테인리스강 구조 덕분에 유지보수 비용이 낮습니다. 최대 8,000시간의 운전 시간 동안에는 별도의 서비스가 필요 없음
고효율 축방향 피스톤 설계로 낮은 에너지 비용
간편한 설치
엄격한 위생 요구사항, VDI 6022, HACCP 충족
ISO 9001 및 ISO 14001