담수화 설비용 고효율 펌프
역삼투압식 해수 담수화(SWRO) 설비 전용의 댄포스 고압 APP 펌프를 활용하면 가장 믿을 수 있고 지속가능한 담수화 솔루션을 확보할 수 있습니다. APP 펌프는 육상, 항만 또는 해상 등 거의 모든 역삼투압식 해수담수화(SWRO) 설비에 사용할 수 있습니다. 모듈화된 컨테이너나 트레인에 여러 대의 APP 펌프를 병렬로 설치하여 해수담수화 설비에 언제나 중단 없이 충분한 해수를 공급할 수 있습니다. 작은 설치 면적과 간소화된 설계 덕분에 별도의 프레임이나 벨트 드라이브가 필요 없고 수직이나 수평으로 설치가 가능하며 공간이 제한적인 경우에도 설치가 가능합니다.
엑시얼 피스톤 펌프 형식의 댄포스 고압펌프는 시험운전을 통하여 생산 담수 용량 일일 최대 30,000 톤에 이르는 대형 플랜트에서도 원심식 펌프를 능가하는 성능을 입증하였습니다. APP 펌프는 90%에 이르는 높은 효율로 제품 수명주기비용을 최소화 할 수 있습니다.
APP 펌프의 소형 및 경량형 설계 덕분에 거의 모든 환경에 설치가 용이합니다. 이 펌프는 원격지 및 오지에서 현장 조립 및 용접의 불편함을 해소하기 위해 공장에서의 사전 조립 및 시스템 테스트가 가능합니다.
단 몇 개의 부품만 필요로 하는 간단한 펌프 구조 덕분에 믿을 수 있는 운전이 가능하고 서비스 간격이 길며 유지보수가 용이합니다. APP 펌프는 펌핑되는 물을 내부 윤활제로 사용하므로 별도의 윤활유가 피요 없는 제품입니다. 펌프 납기는 대형 프로젝트의 경우에도 2-4개월 정도로 매우 짧습니다.
댄포스는 수년간 까다로운 유압 응용 제품에서의 엑시얼 피스톤 펌프 기술을 선도하고 있습니다. 15건 이상의 특허, 축적된 정밀 엔지니어링 능력, 세계 정상급의 듀플렉스, 슈퍼 듀플렉스 스테인레스 스틸 및 탄소 강화 PEEK 재질의 부품 생산 노하우를 갖춘 댄포스는 역삼투압 해수담수화 설비에 사용할 수 있는 가장 선진화된 엑시얼 피스톤 펌프를 설계 및 생산합니다. ATEX 및 API 674 승인을 받은 펌프로도 제공 가능합니다.
기능 및 장점
광범위한 애플리케이션 노하우
업계 최고의 효율성
조밀한 소형 - 경쟁사 펌프의 절반 크기
수리 서비스 주기 사이의 긴 시간
간편하고 서비스 친화적인 디자인
높은 가동 시간을 통해 간편하고 안정적인 기능
짧은 투자 회수 시간
작동 원리

역삼투압 해수담수화 설비 연구 사례
당사의 APP 펌프와 iSave 에너지회수장치를 역삼투압 해수담수화 설비에 어떻게 적용하는 지에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
Compact and simple design
Due to its high energy-efficiency and reliability, SWRO has turned into one of the most sustainable and cost effective desalination solutions for land-based, offshore and marine applications. The technology is reliable and safe with high-pressure pumps forcing seawater through desalination membranes to create fresh water. Danfoss supplies expertise and unique technologies that can offer your business high efficiency, low maintenance and flexible configuration.




Superior energy recovery in SWRO
Danfoss iSave is a patented, high-efficiency Energy Recovery Device (ERD) that guarantees constant membrane feed in SWRO applications of any size – on land, at sea or on the move.