쓰리인원 (3-in-1) 에너지 회수 장치
역삼투압식 해수 담수화 애플리케이션에 최적화된 쓰리인원 (3-in-1) 에너지 회수 장치 (ERD). iSave를 활용하면 높은 효율과 짧은 투자 회수 기간을 위해 압력 교환기, 부스터 펌프 및 모터를 하나의 소형 장치에 통합하여 이용할 수 있습니다.
iSave의 소형 설계 덕분에 이 제품은 공간이 제한적인 경우에 특히 적합한 솔루션이 됩니다. 댄포스 APP 펌프에 iSave를 장착하면 업계의 다른 모든 시스템에 비해 평방미터당 정수 생산량이 증가합니다.
iSave는 육상, 해상, 신규 또는 개량 등 거의 모든 SWRO 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 쓰리인원 (3-in-1) 설계로 신속한 성능 검증, 지속적인 성능 모니터링 및 계절적 변화에 따른 손쉬운 조절이 가능합니다. 다른 등압 장치는 과도한 회전 및 플러싱을 야기하여 공정 제어 성능 및 효율이 낮아지는 것으로 알려져 있습니다. iSave 기술에서 제공하는 능동 제어 기능을 활용하면 이러한 문제를 방지할 수 있습니다.
iSave는 SWRO 공정의 고압 반류수에서 수압 에너지를 포착하여 이 에너지를 시스템에 다시 전달하며 SWRO 시스템의 유량 및 크기와 관계없이 에너지 소비를 크게 줄입니다. iSave ERD는 상당한 에너지 절약과 더불어 통합형 설계 덕분에 고압 펌프의 크기, 배관 및 부품 개수를 줄일 수 있어 자본 지출 또한 절약할 수 있습니다.

SWRO의 탁월한 에너지 회수
댄포스 iSave는 특허받은 고효율 에너지 회수 장치(ERD)로, 육상, 해상 또는 이동 중에 있는 모든 크기의 SWRO 애플리케이션에 일정한 멤브레인 피드를 보장합니다.
기능 및 장점
광범위한 애플리케이션 노하우
경쟁력 있는 효율
소형 설계 - 하나의 장치에 압력 교환기, 펌프 및 모터 통합
간편하고 서비스 친화적인 설계
높은 가동시간으로 간편하고 신뢰성 우수
투자 회수 기간 단축

iSave 선정 도구
간편한 계산과 부품 선정을 위해 iSave 선정 도구를 다운로드할 수 있습니다. 고객 프로젝트에 맞게 iSave의 절약량과 절약 규모를 계산할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
작동 원리
단순화 문제이든지 아니면 공간 문제이든지 간에 iSave의 쓰리인원 (3-in-1) 설계로 손쉽게 효율과 함께 에너지 회수를 확보할 수 있습니다.
iSave의 고유한 설계는 3개의 동중 에너지 회수 부품을 정확히 필요한 위치에 배치합니다: 서로 붙여서 배치합니다. 따라서 이제 엔지니어들은 특히 컨테이너와 같이 빈 공간이 적은 경우에도 보다 간단하고 작게 그리고 운전이 용이하게 RO 시스템을 구성할 수 있습니다.
댄포스 펌프-ERD 패키지에 소형 APP 고압 펌프를 설치하면 업계의 다른 모든 시스템에 비해 평방미터당 정수 생산량이 증가합니다.