• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ENGINEERING TOMORROW 전력 모듈 

경쟁 우위를 유지한다는 것은 귀사 고객의 변화하는 요구에 따라 움직이는 유연성을 갖추고 있다는 의미입니다. 이는 또한 귀사가 필요로 할 때 필요한 제품을 제공할 수 있도록 귀사의 공급업체를 신뢰한다는 의미입니다. 댄포스는 오로지 귀사의 요구에 유일하게 알맞은 맞춤형 솔루션을 만드는 데만 중점을 두고 있습니다. 

'귀사의 요구에 유일하게 알맞은 맞춤형'이란 설계 및 시제품에서 시험 및 품질 보증을 거쳐 대량 생산에 이르는 공정 전반에 걸쳐 지원을 제공할 수 있는 당사 애플리케이션 전문가와의 긴밀한 협력을 의미합니다.

애플리케이션을 한 단계 끌어올리기

최신 기술을 활용하기로 결정하셨습니까? 표준 컴포넌트의 성능 부족이 야심찬 계획을 가로막고 있습니까? 경쟁자를 물리치려면 차별화된 생각을 가져야 합니다. 물론 다음과 같은 선택: 표준 전력 모듈에 가깝게 애플리케이션을 설계할지 아니면 애플리케이션에 맞게 전력 모듈을 설계할지 여부의 선택은 귀사의 몫입니다. 맞춤형 전력 모듈을 사용하면 모듈을 필요한 애플리케이션에 완벽히 통합할 수 있습니다. 또한 맞춤형은 시스템 수준, 특히 대량 생산에서 비용 효과를 제공합니다.

당사는 다양한 애플리케이션에 적합한 IGBT(절연 게이트 양극성 트랜지스터) 및 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계효과 트랜지스터) 전력 모듈을 공급하는 선두 주자로서, 맞춤형 전력 모듈이 모두에게 적합한 것은 아니라는 점을 잘 알고 있습니다. 하지만 개별 설계된 전력 모듈이 시스템 수준에서 까다로운 비용 및 성능 목표를 달성할 수 있는 방법인 경우가 많습니다.

댄포스는 수십 년 이상 대량 생산 제조사가 자체 애플리케이션 또는 전력 시스템을 한 단계 끌어올리는 솔루션을 설계할 수 있도록 돕고 있습니다. 전반적인 시스템 비용을 최적화하고자 하든지, 전력 손실을 최소화하고자 하든지, 아니면 전력 밀도 또는 효율을 증대시키고자 하든지 간에 모두 전력 모듈 수준에서 출발합니다.

 

당사의 검증된 기술 포트폴리오의 장점 활용

오늘날 댄포스는 세계에서 가장 큰 맞춤형 전력 모듈 독립 제조사입니다. 전력 모듈은 일반적으로 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT), 다이오드 또는 금속 산화막 반도체 전계효과 트랜지스터(MOSFET)로 구성됩니다. 전력 반도체 패키징 분야의 업계 선두 기업으로서 당사는 고급 전력 전자부품의 가장 까다로운 문제를 해결할 수 있는 업계 최고의 혁신적인 패키징 기술 포트폴리오를 개발했습니다. 세계 최대 자동차, 재생 가능 에너지 및 산업 제조사들과 수년간 협업한 결과, 당사 고객의 엄격한 설계, 비용 및 신뢰성 요구사항을 충족하는 솔루션을 설계할 수 있는 고유한 기량과 경험을 얻을 수 있었습니다.

 

독립적인 전력 반도체 패키징 분야의 업계 선두 기업으로서 당사는 고급 전력 전자부품의 가장 까다로운 문제를 해결할 수 있는 최고의 혁신적인 패키징 기술 포트폴리오를 개발했습니다. 이를 통해 개별 애플리케이션에 적합한 가장 믿을 수 있고 비용 효율적인 솔루션을 설계 및 제조할 수 있습니다. 맞춤형 전력 모듈을 선정하면 다음과 같은 당사의 세계 정상급 기술 포트폴리오를 완벽히 활용할 수 있습니다.

Danfoss Bond Buffer® 고급 결합 기술

ShowerPower® 및 SP3D® 직접 수냉식 기술

댄포스 고유의 이송 몰딩 공정

최상의 결과를 위한 협력

설계 및 시제품에서 시험 및 품질 보증을 거쳐 대량 생산에 이르는 공정 전반에 걸쳐 지원을 제공할 수 있는 당사 애플리케이션 전문가와 협력할 수 있습니다. 당사 인력, 당사 공정 및 당사 제조 시설은 당사 고객과의 협력을 통해 솔루션을 만들기 위한 전용 용도로 완벽히 최적화되었습니다. 댄포스는 신속하고 유연한 관리 및 설계 공정을 활용하여 몇 주 내로 첫 번째 시제품을 제공할 수 있습니다. 본격적으로 생산이 시작되면 공급 제품이 공급망에 완벽히 통합됩니다.

당사의 오랜 경험, 고도로 자동화된 공정, 최첨단 TS 인증 생산 노하우 및 모든 설계 측면에서의 긴밀한 협력을 통해 고객의 정확한 요구를 완벽히 이해하고 고객의 엄격한 요구사항을 충족할 수 있습니다. 연구개발에 중점을 둔 당사의 역량은 다음과 같습니다.

전기적 및 기계적 설계

수명 평가

제품 특성화

신뢰성 계산

적격성 및 시험 역량

써멀 및 전기적 시뮬레이션

대량 생산

고급 전력 전자부품이 비즈니스 요구사항을 충족하는 그 어떤 부문에서도 댄포스를 찾을 수 있습니다. 당사의 비즈니스는 당사의 비즈니스 모델이 대량 생산에 적합한 맞춤형 솔루션 개발 전용으로 설계되는 것처럼 당사의 엔지니어링 역량을 기반으로 구축되었습니다. 

댄포스와의 협력을 통해 얻을 수 있는 주요 장점 중 하나는 유연성입니다. 당사는 어떠한 특정 반도체 공급업체와도 기술적으로 관계가 없습니다. 당사는 당사뿐만 아니라 고객을 하나의 공급업체에 얽매이게 하고 싶지 않습니다. 당사는 IGBT, MOSFET 또는 다이오드 제조사 중에서 선택할 수 있도록 유연성을 제공합니다. 이는 최적의 솔루션을 자유롭게 선택할 수 있음을 의미합니다. 각각의 컴포넌트는 반도체의 밀도 및 유형에서 베이스 플레이트의 재질에 이르기까지 고객의 특정 요구사항을 충족할 수 있도록 선정됩니다. 이는 애플리케이션과 관계없이 최적의 솔루션을 완전히 자유롭게 선택할 수 있음을 의미합니다. 당사는 칩과 관계없이 빠듯한 공급 일정에도 안정적인 공급망 확보라는 장점을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 특히 빠르게 성장하는 시장에서 설계 유연성 및 공급망 안정성이 개선될 것입니다.

귀사의 애플리케이션에 대해 당사와 협력하게 되면 당사는 사유 개발 기술의 독점적인 사용을 보증합니다. 사유 기술의 독점 사용을 보증함으로써 경쟁업체보다 한 발 앞설 수 있으며 표준을 쉽게 확립할 수 있습니다. 

당사는 또한 산업 표준과 플러그인 방식으로 호환되는 다양한 전력 모듈을 설계, 제조 및 출시할 수도 있습니다. 이를 통해 당사는 이원적 소스 전략을 채택하는 기업에 매우 적합한 파트너가 될 수 있습니다. 둘 중 어느 방식을 선택하든지 간에 고객은 시스템 설계에 고유한 기능과 역량을 제공하는 비용 효율적인 솔루션을 확보할 수 있습니다.