댄포스 로터리 밸브는 다음과 같은 난방 시스템에 사용됩니다.
- 보일러 애플리케이션
- 태양열 애플리케이션
- 열 펌프 애플리케이션
- 혼용 및 전환 애플리케이션
- 우선순위 제어 애플리케이션
로터리 밸브는 어느 정도의 누수가 허용되고 제어 특성을 지정할 필요가 없는 난방 시스템에서 유량 및 온도를 조절하도록 설계되었습니다.
댄포스는 보다 용이한 설치와 간단한 시운전을 위해 고유한 위치 표시기를 설계했습니다. 밸브 위치 표시기는 액츄에이터 장착 여부와 관계 없이 위에서 내려다보기 또는 측면에서 보기가 가능하도록 설계되었습니다. 이는 설치 및 시운전 시 시간을 절약할 수 있습니다.
댄포스 로터리 밸브는 새로운 고급 밸브 설계 덕분에 동급 최저 수준의 누수를 특징으로 합니다. 댄포스는 무누수와 높은 수준의 제어 성능을 위해 차세대 지능형 모터 구동식 제어 밸브인 iMCV™를 권장합니다. iMCV™에는 발진 방지 기능, 도구 없이 간편한 설치, DN 15 - 80에 사용할 수 있는 하나의 액츄에이터, 완벽 기밀 설계(누수 없음)를 특징으로 합니다.
기능 및 장점
동급 최저 수준의 누수, 보다 신속한 시운전과 용이한 설치를 위한 고유한 조절식 위치 표시기
AMB 액츄에이터는 보다 신속하고 유지보수가 필요 없으며 유연합니다. 다시 말해, 업계 최고 품질의 액츄에이터입니다.
직접 확인할 수 있는 밸브 위치 표시기를 통한 100% 완벽한 시운전
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
도구 및 앱
애플리케이션 지침서

밸브 선택기 앱