댄포스 전기식 액츄에이터는 당사의 제어 밸브와 결합하여 우수한 제어 성능과 고품질 기능을 통해 새로운 수준의 편리성을 제공합니다. 액츄에이터는 개선된 과부하 보호 기능을 통해 위험 감소를 제공하며 시스템 내 액츄에이터의 원활한 작동을 보장합니다.
모터 구동식 제어 밸브는 안정적이고 정밀한 물 제어를 보장합니다. 이는 결과적으로 온도 제어 성능을 개선하고 최종 사용자의 쾌적성을 향상시킵니다. 우수한 조정비와 급탕수 공급 요구사항의 변화에 대한 신속한 응답 시간은 최적의 제어 성능을 보장하는데 필요한 특징 중 일부입니다.
액츄에이터 특징:
- 발진 방지
- 조정비
- 스트로크 제한
- 분할 특성
- 제어장치 개조 특성(65X 액츄에이터)
기능 및 장점
용이한 선정, 설치, 시운전 및 유지보수는 시간, 비용 및 노력 절감을 의미
전자모터 써멀 보호 및 과부하 보호 기능 내장
외부 LED 표시등과 신호 전달 기능 덕분에 MCV 설치 및 시운전 시 시간 및 노력 절약 가능
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
FAQ
동영상
도구 및 앱
애플리케이션 지침서
![](/media/5253/valve-ruler-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
밸브 선택기 앱