지역 냉난방, HVAC 및 중앙 난방 시스템을 위한 댄포스 모터 구동식 제어 밸브(MCV)는 물, 글리콜 혼합물 및 증기의 안정적이면서도 정밀한 제어를 보장합니다. 이는 결과적으로 온도 제어 성능 및 신뢰도를 개선하면서도 시스템의 에너지 효율을 증가시킵니다. 이러한 모든 장점이 결합되어 최종 사용자의 쾌적성 향상으로 이어집니다. MCV 범위는 가장 까다로운 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 설계된 일반 제어 밸브와 압력 배출식 제어 밸브로 구성됩니다.
댄포스는 다음과 같은 거의 모든 애플리케이션을 위해 종합적인 제어 밸브 액츄에이터 제품 범위를 제공합니다. 중앙 난방 시스템 및 분산형 난방 시스템, 급탕 시스템, 지역 난방 및 증기.
다용도성 극대화를 위해 당사의 제어 밸브 및 액츄에이터는 각기 다른 크기, 재질 및 연결 옵션으로 제공됩니다. 이들 제품은 또한 각각의 특정 애플리케이션에 적합하도록 다양한 기능 및 특징을 제공합니다. 전 세계적으로 높은 품질 및 신뢰도를 자랑하는 당사의 최신 솔루션은 모든 프로젝트의 예산 관련 요구에 부응하기 위해 각기 다른 가격 정책을 적용하고 있습니다.
당사는 수년간의 지역 난방, HVAC 및 중앙 난방 애플리케이션 관련 고객 경험 및 제품 개발을 바탕으로 모든 현재 요구사항 및 미래 트렌드를 완벽히 충족할 수 있는 제품을 만들 수 있습니다. 장점은 다음과 같습니다.
- 우수한 제어 성능
MCV 제품 범위의 제어 성능은 열교환기를 사용하는 DHW 애플리케이션의 분할 특성뿐만 아니라 선형 및 대수 특성을 포함하여 각기 다른 특성을 기반으로 합니다. 이는 지역 난방의 가장 어려운 제어 요구사항도 충족하면서 순간 온수를 지속적으로 공급할 수 있음을 의미합니다. DHW 시스템의 경우, 이러한 스트로크 부분에서 분할 특성의 기울기가 완만하기 때문에 폐쇄 위치에 근접한 중요 영역에서 안정적인 밸브 제어가 보장됩니다. 반면 곡선의 가파른 기울기 부분(큰 유량)은 신속하고 안정적인 제어를 보장합니다. - 입증된 수명의 비용 효과
댄포스 MCV는 선정, 설치, 시운전 및 유지보수가 용이하기 때문에 시간, 비용 및 노력을 손쉽게 줄일 수 있습니다. - 간편한 취급 및 설치
댄포스 MCV는 취급, 운전 및 설치가 용이합니다. 스레드형 커플링 덕분에 액츄에이터 및 밸브의 신속한 연결이 가능하고 이러한 커플링은 장착 후 교체 시에도 유용합니다. 외부 LED 표시등과 신호 전달 기능 덕분에 MCV 설치 및 시운전 시 시간 및 노력을 절약할 수 있습니다. - 높은 신뢰도와 운전 안전성
모든 신제품에는 전자모터 써멀 보호 및 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 이러한 기능은 밸브 또는 시스템 전체의 운전 고장 위험을 상당히 줄여줍니다.
기능 및 장점
용이한 선정, 설치, 시운전 및 유지보수는 시간, 비용 및 노력 절감을 의미
가장 까다로운 시스템에서도 제어 성능 우수
내장된 전자모터 써멀 보호 및 과부하 보호 기능 덕분에 신뢰도 및 운전 안전성 향상.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
FAQ
동영상
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }글로브 밸브글로브 밸브는 안정적이고 정밀한 물 제어를 보장합니다. 정밀한 온도 제어는 쾌적성 증가 및 에너지 절약으로 이어집니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }개폐형 모터 구동식 존 밸브개폐형 모터 구동식 존 밸브 범위의 경우, 댄포스는 AMZ 112/113 액츄에이터를 제공합니다. 이들 제품은 사용자 친화적이고 안정적이며 설치 및 시운전이 용이한 제품으로, 모든 애플리케이션에 적합하고 유연성이 높습니다. AMZ는 HVAC 또는 CH 애플리케이션에서 사용하도록 설계되었습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }로터리 밸브로터리 밸브는 주로 어느 정도의 누수가 허용되고 제어 특성을 지정할 필요가 없는 난방 시스템에서 유량 및 온도를 조절하도록 설계되었습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }글로브 밸브용 액츄에이터액츄에이터는 개선된 과부하 보호 기능을 통해 위험 감소를 제공하며 시스템 내 액츄에이터의 원활한 작동을 보장합니다.
도구 및 앱
애플리케이션 지침서